Det ser ud, som om du kommer fra United States, men du har valgt at besøge Denmark. Ønsker du at skifte website?

Ja tak! Nej, jeg vil gerne blive på det aktuelle website

Konfiguration af fjerninspektionssæt

Før enheden tilføjes til Secure Connect, skal gatewayen være tændt. Download installationsvejledningen til fjerninspektionssættet for yderligere instruktioner om hardwareforbindelser. Gatewayen er fuldt funktionsdygtig ca. syv minutter efter, at den er blevet tændt. Når gatewayen er klar, ser den ud på følgende måde:
 
LED-indikator  Udseende
Strøm Blå og stabil
Mobilforbindelse Grøn og blinker langsomt
Bruger 3 Orange med hurtige dobbeltimpulser
 
  1. Når enheden er blevet føjet til Secure Connect, skal du udfylde de obligatoriske felter:
Parameter Værdier Beskrivelse
Enhedstype Remote Inspection Kit Enhedstype
Navn - Et navn til enheden
MAC-adresse   MAC-adressen bag på gatewayen
Installerede PAN-enheder 0-3 Antallet af installerede PAN-enheder i stationen
Pumper: Pumpedata Aktiveret eller deaktiveret Aktiveret: Secure Connect viser pumpedataene.
Deaktiveret: Secure Connect viser ingen pumpedata
Niveausensor Aktiveret eller deaktiveret Aktiveret: Secure Connect viser niveaudata fra en sensor, der er tilsluttet gatewayen.
Deaktiveret: Secure Connect viser ikke niveaudata fra en sensor, der er tilsluttet gatewayen.
Niveausensor: Model – 4-20mA
– LTU 403
Niveausensor-modellen
Niveausensor: Enhed – m
– ft
Måleenheden
Niveausensor: Område min - Minimumsværdien for niveausensoren
Niveausensor: Maks. område - Niveausensorens maksimale værdi
Kamera Aktiveret eller deaktiveret Aktiveret: Et kamera er inkluderet.
Deaktiveret: Intet kamera er inkluderet.
Kamera: Serienummer - Serienummeret på bagsiden af kameraet
Bogstaverne skal skrives med stort.
Kamera: Navn - Et navn til kameraet
Kamera: Position – Målrettet mod brønden
– Uspecificeret
Den placering, kameraet har i stationen

 

  1. Indstil en tærskel for pumpekørselsstatus:
    1. Gå til Enheder.
    2. Vælg fjerninspektionssæt.
    3. Gå til fanen Datapunktstærskler.
    4. Indstil en effektgrænse for hver pumpe.
      Grænseværdien betyder, at pumpen kører. Det anbefales at indstille værdien til 10 % af pumpens nominelle effekt.
    5. Klik på Gem
  2. Tænd for kamerastrømmen:
    1. Gå til Kamera.
    2. Klik på kontakten ved siden af Kameraet.
    3. Konfigurer kamerastreamen under Enheder > Kamera > Konfigurer enhed