It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

SENECA Z-8AI-konfiguration

Modulet skal være deaktiveret, før det konfigureres.

  1. Konfigurer Modbus-indstillingerne ved at bruge SW1 DIP-kontakten.
    a) Indstil baud.
DIP-kontakt position 1 DIP-kontakt position 2 Baud
- - 9600
- Tændt 19200
Tændt - 38400
Tændt Tændt 57600
- - EEPROM

 

b) Indstil adressen

DIP-kontakt position 3 DIP-kontakt position 4 DIP-kontakt position 5 DIP-kontakt position 6 DIP-kontakt position 7 DIP-kontakt position 8 Adresse
- - - - - Til 1
- - - - Tændt - 2
- - - - Tændt Tændt 3
- - - Tændt - - 4
- - - - - - ---
Tændt Til Til Til Til Tændt 63
- - - - - - EEPROM

 

c) Indstil status for RS-485-terminatoren.

DIP-kontakt position 10 Status
-- Deaktiveret
Tændt Aktiveret

 

  1. Sæt alle SW2 DIP-kontakter på TÆNDT, for at sætte alle indgangsporte til at måle strøm.
    Secure Connect understøtter kun SENECA Z-8AI-modulet, når det bruges som en indgang til en 4–20 mA strøm.
DIP-kontaktposition 1-8 Tilstand
-- Spænding
Tændt Aktuel

 

  1. For at konfigurere kanalerne skal følgende registre opdateres med et Modbus-værktøj. Sørg for, at værktøjet er i overensstemmelse med dine sikkerheds- og driftskrav.

    Registrerer for elektrisk indgang

    Område: ± 10.000 [mV] for spænding, ± 20000 [μA] for strøm

    Fortolkning af register: Ord

     

    Input

    Register

    Indgang 1

    40014

    40015

    Indgang 2

    40020

    40021

    Indgang 3

    40026

    40027

    Indgang 4

    40032

    40033

    Indgang 5

    40038

    40039

    Indgang 6

    40044

    40045

    Indgang 7

    40050

    40051

    Indgang 8

    40056

    40057

     

    Registrerer værdien, der skal vises eller skaleres

    Område: ±32000

    Fortolkning af register: Ord

     

    Input

    Register

    Indgang 1

    40016

    40017

    Indgang 2

    40023

    40024

    Indgang 3

    40028

    40029

    Indgang 4

    40034

    40035

    Indgang 5

    40040

    40041

    Indgang 6

    40046

    40047

    Indgang 7

    40052

    40053

    Indgang 8

    40058

    40059

     

    Se enhedsdokumentationen for yderligere oplysninger om registerværdier og opsætning.

    https://www.seneca.it/media/6849154/mi00259-3-en.pdf