It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ATU-konfiguration

Ingen konfigurationer er nødvendige for ATU’en. Enheden er allerede konfigureret med brugen af softwaren OPTWin.

For at tilføje enheden i Secure Connect skal du forberede følgende data.

Parameter Placering i softwaren OPTWin
IP-adresse Hardwaredefinition > Netværk > Valg af netværk: Primær GPRS
Antal porte for hver porttype I/O-konfiguration
Datapunkt relateret til hver port I/O-konfiguration
For hver porttype:
– Modbus-baseadresse
– Funktionskode
Hardwaredefinition > Modbus > Output-adressering
Indgangsområde for hvert analogt datapunkt * Nederste: I/O-konfiguration > Skala lav
Øverst: I/O-konfiguration > Skala høj


Eksempel: Hvis ATU’en er konfigureret til at skalere niveausensoren fra 0 mm til 5000 mm, er indgangsområdet i Secure Connect indstillet til “Nedre: 0” og “Øvre: 5000 mm”.