It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Funktioner i Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect søjler er de funktioner, der hjælper dig med at overvåge dine aktiver. Læs mere om de forskellige funktioner her.

Funktioner i Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect er en digital tjeneste, der tilvejebringer alarmer og datadrevne indsigter fra en enhed, der er forbundet med dine pumpestationer eller andre vandinfrastrukturaktiver. Når en gateway er installeret for at forbinde alle aktiverne, kan du få et samlet overblik over alle forbundne aktiviteter, når som helst og hvor som helst.

Platform-Wide-funktioner

Secure Connect-platformen tilbyder et plug and play-overvågningssystem. Secure Connect forbinder de understøttede og brugerdefinerede enheder via Modbus (RS-485, RS-232 eller TCP) eller analoge og digitale indgange direkte på CCD 401.

Secure Connect håndterer dataene fra flere stationer. Gå til instrumentbrættet for at få et overblik over stationsstatistikken og naviger nemt mellem stationerne via en datadrevet filtrering og sortering.

  • Alarmstyring

    Modtag realtidsdata og tidlige advarsler fra de tilsluttede enheder.

  • Opkaldslister

    En opkaldsliste er en gruppe brugere, der modtager notifikationer fra Secure Connect i tilfælde af alarmer.

  • Anomaly-detektion

    Få besked, når en tilsluttet enhed afviger fra den forventede adfærd

  • Ekstern integration

    Forbind Secure Connect til andre systemer via en maskine-til-maskine API- eller OPC UA Connector-stikforbindelse.

Stationsniveau-funktioner

I Secure Connect er stationen et centralt koncept. Hver kunde kan styre flere stationer, og hver station kan have sensorer, pumper og andre maskiner installeret. Brugeren kan overvåge live-data, der sendes af enheden, såsom status for deres aktiver, eller vejroplysningerne på din station.

Nogle enheder kan fjernstyres. Brugeren kan også notere, uploade billeder, se de historiske data og alarmer.

De tilsluttede pumper, sensorer og andre maskiner kommunikerer med Secure Connect via en controller, kendt som en "Enhed" i Secure Connect. Enheden er forbundet til en gateway (CCD 401), der giver Secure Connect-forbindelsen. Både enheder og gateways kræver softwareopdateringer fra tid til anden, som alle styres via Secure Connect.

  • Fjernstyring

    Giver en bruger mulighed for at fjernstyre enheder, der er installeret på en station

  • Analyse

    Se de historiske data, visualiser og sammenlign datapunkter og eksportdata til analyse

  • Fjerninspektion

    Oplev en smartere og mere effektiv måde at styre stationsinspektioner på

Hændelsesovervågning

Hvis en station ikke har nogen forbindelse med Secure Connect, sker der en hændelse med mistet forbindelse. Hændelsen viser den tidsperiode, hvor forbindelsen gik tabt. På grund af systemforsinkelser kan hændelserne have en forsinkelse på 30-60 sekunder.

I stationsanalyserne indsamles data og hændelser, der går tabt for forbindelsen. Dette layout gør det muligt at korrelere dataene og en specifik hændelse.

Mulige årsager kan være miljømæssige, såsom forstyrrelser i det lokale netværk eller en strømafbrydelse. Det kan også være et lokalt problem, såsom dårligt radiosignal, på grund af f.eks. dårlig antennepositionering eller måske er CCD'en ikke tilsluttet den korrekte antenneport.

For at beskytte dine aktiver overvåger Xylem Network Operations Center Secure Connect-platformen 24/7. Derudover holder Secure Connects registrering af driftsstop samt alarmer for mistet kontakt brugerne orienteret om deres aktivers tilstand.

Spørgsmål?

Mange brugere har haft lignende spørgsmål om hændelser, alarmer, uregelmæssigheder og hændelser.