I de fleste avløpsrenseanlegg er luftingsblåsere den klart største energiforbrukeren. Likevel arbeider mange tradisjonelle blåserteknologier ineffektivt, krever hyppig vedlikehold og kan være kompliserte å installere og drifte.
Sanitaire MAX-seriens turboblåser er en direktedrevet høyhastighets blåser for lufting som benytter avansert luftfolielagerteknologi for å levere svært høy energieffektivitet, lang levetid og reduserte vedlikeholdsbehov.
Sanitaire turboblåsere har også integrerte målinger av luftstrøm i sanntid ved hjelp av en Venturi-type strømningsmåler plassert ved sugeåpningens innløp, som gir en luftstrømnøyaktighet på +/-3 %. Fordi luftstrømningsmåleren er innebygd i blåseren, er det ikke behov for separat utstyr for måling av luftstrøm, noe som reduserer både installasjonskostnader og systemkompleksitet.
En turboblåser produserer komprimert luft ved hjelp av et høyhastighets roterende løpehjul. Tradisjonelle turboblåserdesign er vanligvis avhengige av standardmotorer, girkasser og innløpsledeapparater for å oppnå og styre høye driftshastigheter, noe som øker systemkompleksiteten og vedlikeholdsbehovet.
Sanitaire turboblåsere bruker en mer avansert tilnærming. Den direktedrevne konstruksjonen kobler et presisjonskonstruert løpehjul direkte til en høyhastighets permanentmagnet synkronmotor (PMSM), noe som eliminerer behovet for gir og muliggjør presis luftstrømskontroll gjennom en integrert frekvensomformer (VFD). Den entrinns sentrifugalblåseren kombinerer toppmoderne bump-type luftfolielagre, et løpehjul i aluminiumslegering med høy presisjon, en høyhastighets permanentmagnet PMSM-motor, inverterdrevet VF, en avansert styring og et integrert luftkjølesystem på de fleste modeller. Resultatet er en kompakt og energieffektiv blåser konstruert for pålitelig drift med lite vedlikehold.
Sanitaire MAX-seriens turboblåser er utviklet for kommunale og industrielle avløpsrenseanlegg og tilbyr svært stor fleksibilitet i bruk.
Tilgjengelig i størrelser fra 10 til 1000 HP (7,5 til 736 kW) og med luftstrømskapasitet fra 175 til 24 000 SCFM (300 til 40 000 m3/t per blåser), kan Sanitaire turboblåserporteføljen dekke oksygenbehovet for anlegg som betjener omtrent 5 000 til mer enn 1,5 millioner personekvivalenter* (PE).
Med et bredt utvalg av modeller kan systemene dimensjoneres mer nøyaktig etter prosesskravene, noe som bidrar til å unngå ineffektivitet og unødvendige kostnader knyttet til over- eller underdimensjonert utstyr.
For ytterligere driftseffektivitet kan Sanitaire turboblåsere også kombineres med Sanitaire Blower Group Controller (BGC). Sanitaire BGC er utviklet av Xylems lufteksperter og velger den mest effektive kombinasjonen av drifts-, assistanse- og standby-blåsere for å levere nødvendig luftmengde. Denne intelligente styringsstrategien bidrar til å optimalisere energiforbruket samtidig som drift av blåserne og systemstyringen forenkles.