Få tall som teller med Flygt Concertor
Den intelligente og allsidige nedsenkbare avløpsløsningen som gir høy verdi gjennom hele levetiden.
Høy verdi gjennom hele levetiden
De som jobber med avløp håndterer tall hver dag. Vannmengder. Antall utrykninger. Energiforbruk. Lagerbeholdning. Og budsjetter. Flygt Concertor® fra Xylem gir deg bedre kontroll på disse tallene. Den tilpasser seg direkte, sikrer uavbrutt strømning og optimaliserer ytelsen med minimalt behov for oppfølging. Ved å redusere kompleksitet og vedlikehold samt senke energiforbruket, bidrar alle funksjoner til økt verdi gjennom hele levetiden.
Tall som teller i dag og i fremtiden
Allsidig løsning som lar deg gjøre mer med mindre
Hvorfor lagre mer enn nødvendig? Flygt Concertors brede arbeidsområde gjør at én pumpe kan dekke flere driftspunkter. Med funksjoner som adaptiv drift og tilstoppingsdeteksjon utsettes komponentene for mindre belastning over tid, noe som reduserer behovet for utskiftninger. Færre pumper. Færre deler. Og større sannsynlighet for at du har riktig del tilgjengelig når du trenger den. Totalt kan dette gi lagerreduksjoner på opptil 85 %.*
Trenger du en skalerbar løsning som møter endrede behov?
Med Flygt Concertor er du klar for både dagens og morgendagens behov. Den forenkler pumpevalg og tilpasser seg når behovene utvikler seg.
-
1. Concertor N er et ideelt startpunkt
Perfekt for applikasjoner med store mengder faste partikler og gjentatte tilstoppingsproblemer. En intelligent, frittstående pumpe som håndterer ulike vannmengder når behovene øker.
-
2. Concertor DP integreres med dine styringssystemer
Legg til en gateway for enkel justering av driftspunkt og få mer ut av eksisterende styringssystemer. Koble sammen og optimaliser flere Flygt Concertor‑enheter.
-
3. Concertor XPC optimaliserer hele systemet
Velg en komplett løsning for styring av pumpestasjonen som tilpasser seg behovene. Xylem Nexicon® gir avanserte funksjoner som energiminimering og automatisk rensing av sump og rør.
Bygget for kontinuerlig drift
Adaptive N®-hydraulikk gjør at store partikler passerer uten tilstopping. Hvis blokkering oppstår, oppdager systemet det automatisk og justerer hastighet og rotasjon for å løse problemet. Resultatet er færre avbrudd, færre servicebesøk og opptil 10x lavere vedlikeholdskostnader*.
Renseprogrammer for sump og rør i Nexicon-styringen hindrer oppbygging av sedimenter og fett over tid. Dette kan redusere behovet for sugebilutrykninger med opptil 80 %*.
Intelligens som gir reell effektivitet
Flygt Concertor-pumper har motorer med effektivitet tilsvarende IE4. Dette forsterkes ytterligere av kontinuerlig analyse i Xylem Nexicon. Med sanntidsjustering til optimal drift og innebygd beskyttelse mot tilstopping, bruker systemet minst mulig energi for å transportere avløpsvann effektivt. Resultatet er energibesparelser på opptil 70 %*.
La oss snakke om utfordringen din
Uansett omfang eller kompleksitet har vi sett det før. Del utfordringen din med oss, så finner vi løsningen sammen.
En del av en større sammenheng
Flygt Concertor gir resultater som merkes også utenfor selve systemet. I hvordan driften fungerer, og i hvilken effekt den har på mennesker, lokalsamfunn og miljø.
- Reduserer overløp og beskytter vannmiljøet
- Innebygde rensefunksjoner begrenser lukt og forbedrer forholdene lokalt
- Lavere energiforbruk og færre utrykninger gir reduserte utslipp
- Mindre behov for manuell oppfølging bidrar til tryggere arbeid
Skaper resultater overalt
Se hvordan Flygt Concertor løser utfordringer som ligner dine, med dokumenterte resultater globalt og lokalt.
-
Bretagne, Frankrike
Bedre sikkerhet og redusert miljøpåvirkning
-
Oregon, USA
Eliminering av tilstopping og oppbygging av avfall
-
Yorkshire, Storbritannia
Færre utrykninger og lavere driftskostnader
Se hvordan du kan forbedre dine tall
Flygt Concertor har dokumentert effekt. Bruk vår kalkulator for å se hvor mye du kan spare ved å integrere løsningen i ditt system.
Flygt gir deg tryggheten du kan stole på
Med røtter tilbake til 1901 er Xylems merkevare Flygt en anerkjent leder innen vann‑ og avløpsbransjen. Flygt lanserte verdens første nedsenkbare dreneringspumpe i 1947 og den første nedsenkbare avløpspumpen i 1956. Siden den gang har vi fortsatt å drive innovasjon, fra den selvrensende N‑teknologien i 1997 til integrerte, intelligente pumpesystemer i 2016. I dag leverer Flygts avløpsløsninger trygghet og forutsigbar drift i mer enn én million installasjoner verden over.
*Ved sammenligning av full funksjonalitet med konvensjonelle avløpspumpsystemer