Det ser ut som du kommer fra United States, men det aktuelle nettstedet du har valgt å besøke er Norway. Vil du endre nettsted?

Ja, takk! Nei, jeg vil være på det nåværende nettstedet

Enable high contrast mode

Hose sizes compatible with the pump

The S1-200 is designed to easily connect to standard 1" hoses.

This is equivalent to an inner diameter of 25 mm.

Other hose sizes can be attached via an adapter.

The pump system is shipped with a butterfly hose clamp to connect 1" hoses.

Further reading

Connecting a hose to your pump