More energy-efficient pump station
UK
Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....
• Overlegen blokkeringsfri ytelse
• Selvrensende ikke-tilstoppende løpehjul
• Utforminger med flere løpehjul for effektiv behandling av avløpsvann
• Vedvarende høy effektivitet
• Løpehjul i herdet støpejern, valgfritt Duplex rustfritt stål og Hard-Iron
ENKELT VALG FOR VANSKELIG AVLØPSPUMPING
Flygts selvrensende og blokkeringsfrie N-pumper har nyskapende konstruksjoner og funksjoner som gir høy vedvarende effektivitet og pålitelig drift. Dette gjør dem til det mest pålitelige valget som er tilgjengelig for mange forskjellige og krevende avløpsforhold, som f.eks. urenset kloakk, avløpsvann og slam med en konsentrasjon av faste stoffer på opptil 8 %. Flygt N-pumper kan håndtere opptil 1 000 l/s (16 000 gpm) med motorer fra 1,3 til 680 kW (1,5 til 870 hk) og løftehøyder på opptil 100 m (330 ft).
Velg et løpehjul i herdet støpejern for vanlige avløpsforhold eller chopperutgaven for de tøffeste forholdene med lange fibre og tunge faste stoffer. Løpehjul i Hard-Iron™ anbefales på det sterkeste for alle bruksområder med sand, sandstein eller andre slipende stoffer samt avløpsvann blandet med sjøvann. For spesielle bruksområder som svært korrosive avløpsvannsmiljøer tilbyr vi løpehjul i duplex rustfritt stål.