It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ofte stillede spørgsmål om Xylem Vue Secure Connect-forbindelse

Generelle spørgsmål om forbindelse

  1. Gå til stationer.
  2. Vælg en station.
  3. Gå til Indstillinger.
  4. Gå til fanen Forbindelse.
  5. Klik på Udskift.
  6. Indtast gatewayens serienummer.
  7. Klik på Udskift.

Secure Connect erstatter gatewayen.

  1. Gå til stationer.
  2. Vælg en station.
  3. Gå til Indstillinger.
  4. Gå til fanen Forbindelse.
  5. Klik på Slet.

Secure Connect sletter gatewayen.

Brugerrollerne Kundeadministrator (CA) og Servicepersonale (SP) kan genstarte en gateway.
Under normale forhold er en gateway-genstart ikke nødvendig.

  1. Gå til stationer.
  2. Vælg en station.
  3. Gå til Indstillinger.
  4. Gå til fanen Forbindelse.
  5. Klik på knappen Genstart.

Gatewayen genstarter.

Disse oplysninger gælder for CCD 401-gatewayen.

  1. Gå til Stationer.
  2. Vælg en station.
  3. Gå til Indstillinger.
  4. Gå til Opkoblingsfanen.
  5. Klik på Rediger.
  6. Indtast IP-adresseni punktdecimal notation. Eksempler: 10.10.10.2, 192.168.200.14
  7. Vælg netmasken.
  8. Klik på Bekræft.

Secure Connect opdaterer IP-adresseindstillingerne.

Ja, en regnsensor kan tilsluttes med følgende forbindelsestyper:

  • Digital indgang
  • Analog indgang
  • Modbus-kommunikation

Nej, Modbus-tilsluttede enheder skal være af samme type.

Det er muligt at tilføje enheder, der er forbundet direkte til gatewayen. Det vil sige analog indgang og digital indgang/udgang.

Bemærk, at Modbus-tilsluttede enheder skal bruge den samme forbindelsestype. Se Kompatible enheder for oplysninger om forbindelsestyper og begrænsninger i antal enheder.

Spændingskravet varierer mellem CCD og den digitale I/O:

  • CCD'en kører ved 12-16 VDC.
  • Den digitale I/O kører ved 24 V.

Ved lav spænding kan CCD'en derfor kommunikere med sine enheder, men den har ikke tilstrækkelig strøm til at overvinde relæet for den digitale I/O.

For at bruge den digitale I/O skal du sørge for, at strømforsyningen til CCD'en er 24 V.

Under RS232/RS485-kommunikationsparametre understøttes:

  • Baudrate: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
  • Databits: 7, 8
  • Stopbits: 1, 2
  • Paritet: INGEN, LIGE, ODD
  • Modbus : 1-247

Oplysninger om det maksimale antal enheder kan findes på siden Kompatible enheder.

CCD 401

For CCD 401 er den digitale indgang aktiv, når den er tilsluttet GND, og den er inaktiv, når den er åben.

Det indikerer, at modemmet ikke reagerer korrekt på Secure Connects forsøg på at kommunikere med det. Se de tilsvarende ofte stillede spørgsmål om fejlmeddelelserfor yderligere oplysninger.

Det anbefales at bruge den foreslåede antenne. Det er muligt at anvende en anden antenne under følgende forhold:

  1. Antennen påvirker ikke radiofrekvensegenskaberne (RF).
  2. Antennen har samme antennetype som den anbefalede antenne.
  3. Antennen har samme eller lavere forstærkning end den anbefalede antenne.
  4. Antennen har de samme RF-egenskaber som den anbefalede antenne.

Ja, CCD 401-gatewayen har et internt lithium-ion-batteri med én celle, 2600 mAh.

CCD 401-gatewayen understøtter fire digitale indgange. Hver digital indgang kan bruges enten som en normal indgang eller som en impulstæller. De digitale indgange har en intern pull-up-modstand.

CCD 401-gatewayen understøtter to digitale udgange.

Du kan finde flere oplysninger om klemrækkerne iHvordan tilslutter jeg de digitale udgange på CCD 401?

For yderligere oplysninger om den maksimale belastning, seHvad er den maksimale spænding, der kan anvendes til en digital udgang?

Følgende forbindelsesdiagrammer viser, hvordan de digitale udgange tilsluttes på CCD 401.

Forbindelsesdiagram for digital udgang 1 og digital udgang 2

CCD har ikke et SIM-kort i åbningen, det har en indbygget eSIM. Når CCD'en tilsluttes strømmen, opretter eSIM'en forbindelse til roaming-partnerne i hele landet. Brugeren kan indsætte et 3FF micro-SIM-kort i SIM-kortåbningen. 3FF micro-SIM-kortet tilsidesætter den indbyggede eSIM.

Ja, men dette vil gøre digital indgang og digital udgang ikke-funktionel. Brug kun denne måde, hvis din opsætning ikke kræver dem.

Før du tilføjer CCD 401 i Secure Connect, skal du undersøge følgende:

  1. Enheden er tændt, og netværks-LED'en er konstant eller blinker grønt.
  2. Lysdioden for cloud-forbindelse er konstant eller blinker gult.

IP/subnet-masken til CCD 401 er 10.10.10.2/255.255.255.0

Klemrækken er designet til snoede og faste ledninger med et område på mellem 28 og 20 AWG (0,08 – 0,50 mm2). Snoet kabel skal være stribet 7 mm og tvundet til montering. Den orange fjederknap skal trykkes ned til bunden, før kablet indsættes i klemrækkerne. Fjederknappen skal presses bag terminalens frontflade. Til dette formål skal der anvendes et værktøj med en lille spids.

Instruktioner til indsættelse af kabler i CCD 401

Ja, det er muligt. Se nedenstående diagram for at forstå tilslutningskravene:

Aktiv analog indgang

Passiv analog indgang

Disse krav gælder for antenneinstallationen:

  • Placer antennen med god afstand til radio- eller EMC-kilder.
  • Placer antennekablerne med god afstand til andre elektroniske enheder.
  • Antennekablerne skal være så korte som muligt.
  • Antennekablerne kan være fuldt udstrakte, men de må ikke være bøjede, da dette kan resultere i interferens og krydstale.

Signalstyrken og enhedens status kan ses i Secure Connect-programmet.

Antenne:

  • SMA-stikforbindelse
  • Maksimum 4 m-kabel
  • Moment 0,56 Nm (0,41 lb.ft)

Tjek netværkets signalstyrke

LED Status Beskrivelse
Konstant grøn Stærk eller god signalstyrke
Konstant rød Medium eller rimeligt god signalstyrke
Lyser ikke Dårlig signalstyrke eller intet signal

LED-statussen skal være konstant grøn for at undgå forbindelsesproblemer.

LED Status Forbindelse
Blinker eller lyser konstant gult Ja
Lyser ikke Nej

Proceduren til at oprette forbindelse tager højst 15 minutter.
Forbindelsen til enheden må ikke afbrydes under proceduren til oprettelse af forbindelse.

Den anbefalede kommunikationstilstand for CCD 401 er mobilforbindelse. Enheden kan også kommunikere via Ethernet. Når Ethernet-forbindelsen bruges til internettet, er mobilforbindelse ikke tilgængelig.

Kontrollér, at firewall-indstillingerne tillader trafik på disse porte for det valgte netværk:

  • MQTT 1883 og 8883
  • HTTPS 443

Gør følgende for at tilslutte enheden til Ethernet:

  1. Sluk for enheden.
  2. Tilslut Ethernet-kablet til enhedens RJ45port.
  3. Tænd for enheden, og vent i op til fem minutter på, at forbindelsen etableres.

 

Digitale indgange/udgange og analoge indgange

  1. Gå til Stationer.
  2. Vælg stationen.
  3. Gå til Enheder.
  4. Klik på knappen Tilføjenhed.
  5. Vælg enhedstype Digital indgang.
  6. Udfør følgende trin for hver port:
    a) Skriv navnet på datapunktet.
    b) Indstil indstillingen Mode to Aktiveret.
    c) Definer datapunktet.
    d) Hvis der er tilsluttet en alarm til datapunktet, skal du konfigurere alarmindstillingerne i fanen Alarmtilstand.
    Fanen er kun synlig for nogle konfigurationer for datapunktet.
    e) Hvis det er relevant, skal du konfigurere enheden og skaleringen af inputværdien i fanen Enhed og skalering.
    Fanen er kun synlig for nogle konfigurationer for datapunktet.
    f) Klik på Gem-knappen.
  7. Klik på knappen Tilføj enhed.
    Secure Connect installerer enheden.

Pulstællingstilstanden tæller op til 12 tællinger pr. minut. Den understøttede impulsbredde er 200 ms. Tælleren har en maks. 16–bit værdi, der ikke er signeret. Hvis tælleren når maksimumsværdien, nulstilles den automatisk.

Elektronisk kredsløb til digital indgang

Ja, det er muligt at tilslutte den digitale outputenhed til den samme gateway som enhver anden enhed.

Denne funktion er tilgængelig, når fjernstyringstjenesten er aktiveret for den relaterede station.

  1. Gå til stationer.
  2. Vælg en station.
  3. Gå til Live-data.
  4. Klik på indstillingsikonet for den digitale udgangsenhed.
  5. Vælg status for den digitale udgangsenhed.

Se Ofte stillede spørgsmål om fjernadgang for yderligere oplysninger.

Forudsætninger:

  • Gatewayen i brug er CCD 401.
  • Fjernstyringsfunktionaliteten er aktiveret for kunden.
  1. Gå til stationer.
  2. Vælg stationen.
  3. Gå til Enheder.
  4. Klik på knappen Tilføj enhed.
  5. Vælg enhedstype Digital udgang.
  6. Indtast nummeret på den digitale udgangsport på gatewayen, som enheden er tilsluttet.
  7. Vælg den første status for den digitale udgang.
  8. Klik på knappen Gem.

CCD 401-gatewayen understøtter to digitale udgange. Gatewayen understøtter et maksimalt spændingsområde på 24 V. Udgangene er åbne kollektorudgange.

Den outputenhed, som de digitale outputkontroller, for eksempel et relæ, skal tilsluttes en ekstern strømforsyning og til den digitale udgang.

Udgangene har en intern 33 kiloohm pull-up modstand til 24 V. Den maksimale vaskestrøm for udgangene er 100 mA.

IndgangsspændingBeskrivelse
24 VMaksimal spænding
Over 15 VLavt niveau
Under 5,5 VHøjt niveau

Elektronisk kredsløb til en digital udgang parret med en CCD 401

  1. Gå tilStationer.
  2. Vælg en station.
  3. Gå tilEnheder.
  4. Vælg den enhed, der har en digital indgang.
  5. Gå til fanenPortkonfiguration.
  6. For den relevante port skal du klikke på Rediger.
  7. Redigér feltnavnet.
  8. Klik på Gem

  1. Gå tilStationer.
  2. Vælg en station.
  3. Gå tilEnheder.
  4. Vælg en analog indgangsenhed.
  5. Gå til fanen Datapunktstærskler.
  6. Klik på knappen Tilføj datapunkt.
  7. Udfyld felterne.
  8. Klik på Gem

Secure Connect tilføjer datapunktet til Live-data.

Modbus

Gateway IP-adresseområde Anbefalet
IP-adresse
Maksimum antal
tilsluttede enheder
CCD 401 10.10.10.1–10.10.10.255 10.10.10.10 4
Enhederne skal være af samme type.

De fleste enheder bruger port 502, som er standardporten for Modbus TCP.

Modbus-serveradressen skal defineres, for at enheden kan kommunikere med gatewayen og Secure Connect via Modbus TCP. Hvis enheden ikke har en Modbus-serveradresse, er det muligt at bruge 1 som adresse.

Hvis IP-adressen i enheden ændres, kan enheden have brug for en genstart, før ændringen gælder.

CCD 401 har ikke en Modbus-adresse. Secure Connect-programmet indeholder et felt til at indtaste en slaveadresse for enhederne, der bruger både en IP-adresse og en slaveadresse som identifikatorer.

Forbindelsesproblemer

Det betyder, at enheden ikke kommunikerer med CCD. Kommunikationskablet er muligvis ikke installeret korrekt, eller indstillingerne i appen eller enheden er ikke korrekte (forkert Modbus-adresse eller fejl i andre kommunikationsparametre).

Se ofte stillede spørgsmål om alarmer for yderligere oplysninger.