OPC UA Connector-konfigurationer
Alle konfigurationer nedenfor henviser til de brugerdefinerede filkonfigurationer, der findes på
C:\ProgramData\OPCUAConnector\config\custom-config.egenskaber.
Angiv OPC UA-servercertifikatets gyldighed i år
OPC UA Connector som standard vil automatisk oprette et pfx-certifikat for OPC UA-serveren. Certifikatets standardgyldighed er 50 år.
Genkonfigurering af gyldigheden kræver, at der oprettes et nyt certifikat. OPC UA-klienter, der allerede er konfigureret, skal også acceptere det nye certifikat
- Åbn biblioteket, hvor OPC UA Connector er installeret.
- Åbn filens brugerdefinerede konfigurationsegenskaber.
- Ændr værdien for egenskaben
connector.opcua.server.certificateGyldighedÅr. - Omdøb eller slet det forrige pfx-certifikat i-opcuaconnector-installationsmappen/-sikkerheden. Dette er et trin, der kræves for at oprette et nyt certifikat med den nye gyldighed.
- Genstart af OPC UA Connector. Hvis OPC UA Connector kører som en Windows-service, skal du bruge -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat
Angiv OPC UA-servercertifikat og adgangskode
Som standard opretter OPC UA Connector automatisk et pfx-certifikat til OPC UA-serveren. Det er valgfrit at levere et brugerdefineret pfx-certifikat.
Brug konfigurationen nedenfor til at angive certifikatfilnavnet og adgangskoden.
- Åbn biblioteket, hvor OPC UA Connector er installeret.
- Åbn filens brugerdefinerede konfigurationsegenskaber
- Ændr værdierne for egenskaber:
Certifikatfilnavn connector.opcua.server.certificateFile=certificate-filnavn.pfx Certifikatadgangskode connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password - Genstart af OPC UA Connector. Hvis OPC UA Connector kører som en Windows-service, skal du bruge opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Det brugerdefinerede pfx-certifikat skal placeres i opcuaconnector-installationsmappen/sikkerhedsmappen. Opret mappen, hvis den ikke findes.
Hvis filen ikke findes, vil OPC UA Connector automatisk oprette pfx-certifikatet med den angivne adgangskode.
OPC UA-klienter, der allerede har konfigureret, skal acceptere det nye certifikat.
Skift OPCUA TCP-serverport
- Åbn biblioteket, hvor OPC UA Connector er installeret.
- Åbn filen, brugerdefinerede konfigurationsegenskaber.
- Ændr værdien for egenskaben: server.tcpPort.
- Genstart af OPC UA Connector.
Hvis OPC UA Connector kører som en Windows-service, skal du køre opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Skift webUI-port
- Åbn biblioteket, hvor OPC UA Connectorer installeret.
- Åbn filen, brugerdefinerede konfigurationsegenskaber.
- Ændr værdien for egenskaben: server.port
- Genstart af OPC UA Connector. Hvis OPC UA Connector kører som en Windows service, skal du køre opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Udskift aktuatorporten
- Åbn biblioteket, hvor OPC UA Connector er installeret.
- Åbn filens brugerdefinerede konfigurationsegenskaber.
- Ændr værdien for egenskaben: management.server.port
- Genstart af OPC UA Connector. Hvis OPC UA Connector kører som en Windows-service, skal du køre opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
OPC UA Connector-vejledningsafsnit