Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Budowanie systemów

Od szkół po drapacze chmur, firma Xylem buduje lepsze jutro

Jako że światowa populacja rośnie i powstaje więcej budynków, a przy tym zapotrzebowanie na czystą wodę i oszczędne rozwiązania budowlane.

Budynki mieszkalne i komercyjne odpowiadają za bardzo dużą część zużycia energii – ponad 20% zużycia całkowitego. Jeśli chodzi o instalacje wodne i HVAC, firma Xylem wprowadza do nich innowacyjne rozwiązania, zwiększając w ten sposób ich wydajność oraz poprawiając wygodę i efektywność budynków, a także wpływ, jaki wywierają one na zdrowie.

Nieustannie opracowujemy nowe rozwiązania dla szkół, biur, hoteli, sklepów, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej – zapewniając, aby każdego dnia na najwyższych piętrach budynków na całym świecie była dostępna woda pitna, aby instalacje HVAC działały sprawnie, a także aby ścieki były usuwane we właściwy sposób.

Dostawy wody/ systemy zwiększania ciśnienia

Instalacje doprowadzające wodę do nowoczesnych budynków wymagają stosowania w nich niezawodnych i energooszczędnych produktów, które dostosowują się do potrzeb i mogą zostać z łatwością podłączone do systemów monitorowania tych budynków. Firma Xylem oferuje pompy, sterowniki pomp o zmiennej prędkości, systemy pakietowe pomp i sprzęt do uzdatniania promieniami UV/ozonem, aby sprostać tym wymaganiom.

System ogrzewania i chłodzenia

W przypadku nowoczesnych budynków duży nacisk kładzie się na zapewnianie wysokiego poziomu komfortu przy jednoczesnym, niskim zużyciu energii. Firma Xylem oferuje cyrkulatory i wymienniki ciepła, które przekraczają wymagania wydajności i mogą być włączone w złożony system budynku.

Instalacje ścieków

TO ekspert tworzy niezawodne i wydajne rozwiązania w zakresie ścieków. Firma Xylem oferuje pompy i rozwiązania pakietowe w oparciu o nasze długoletnie doświadczenie i badania na tym polu.

Gaszenie pożarów

W każdym systemie gaszenia pożarów, czy jest to automatyczny system spryskiwaczy, czy system rurowy, konieczne są produkty godne zaufania. Firma Xylem oferuje gotowe do zamontowania zestawy pomp przeciwpożarowych, zgodne z normami UL, FM lub EN12845, które mogą być wykonane na zamówienie, aby spełnić określone oczekiwania klienta, dzięki swojej budowie modułowej.

Obieg gorącej wody w domu

Utrzymywanie przez cały czas ciepłej wody to kwestia wygody, a także bezpieczeństwa. Firma Xylem oferuje wydajne i niezawodne cyrkulatory z brązu i stali nierdzewnej, zapewniające natychmiastowy dostęp co gorącej wody.

 

Budowanie systemów Obieg gorącej wody
Budowanie systemów Zwiększanie ciśnienia
Budowanie systemów Instalacje ścieków
Budowanie systemów Ogrzewanie HVAC
Budowanie systemów Chłodzenie HVAC