Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Włącz tryb wysokiego kontrastu

Instalacje ścieków

Obsługa ścieków to jedna z najbardziej skomplikowanych aplikacji w budynku, ponieważ produkty muszą być w stanie poradzić sobie z ciałami stałymi, włóknami, materiałami włóknistymi itp. Nikt nie rozumie tego lepiej niż Xylem. Jako twórca zatapialnej pompy do ścieków i dzięki najdłuższemu w branży doświadczeniu w pompowaniu ścieków, jesteśmy prawdziwymi ekspertami w zakresie oczyszczania ścieków. Nasze rozwiązania rozwinęły się dzięki zdobytemu doświadczeniu i badaniom wykonanym przez ponad pięćdziesiąt lat i reprezentują najnowocześniejsze techniki w dzisiejszym pompowaniu ścieków. Oferujemy niezawodne i wydajne rozwiązania dostosowane do potrzeb dużych kompleksów budynków, obsługi ścieków o rzeczywistej niezatykalności, systemów kanalizacji ciśnieniowej, odwadniania garaży

Oferta firmy Xylem dla systemów ścieków

Systemy Pakietowe

Kompletne, gotowe do zainstalowania rozwiązania z jedną lub dwiema pompami do instalacji wewnętrznej lub podziemnej.

Bombas

Szeroki asortyment zatapialnych pomp do ścieków z technologią samooczyszczania lub wirników wirowych. Dostępne z żeliwa lub stali nierdzewnej.

Pompy rozdrabniające które mielą dostarczane materiały do drobnej zawiesiny, pozwalając na zastosowanie małych rur o małych średnicach.

Pompy odwadniające do podziemnych parkingów itp.

Produkty Usługi Marki
Usługi
Przy niewielkich zasobach i cięciu kosztów na całym świecie, firmy poszukują inteligentnych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kosztownych napraw i awaryjnych wezwań. Możesz zmaksymalizować czas sprawności urządzeń jednocześnie kontrolując...
Każde urządzenie na określonym etapie eksploatacji wymaga przeprowadzenia czynności serwisowych i napraw. Czy masz do czynienia z nieoczekiwaną awarią, czy koniecznością wymiany zużytych części zgodnie z harmonogramem serwisowym, firma Xylem zapewni...
Aby zaspokoić rosnący popyt i utrzymać rentowność, ważne jest, aby zarządzać zasobami wodno-ściekowymi ekonomicznie. Wiek i stan sprzętu ma znaczący wpływ na wydajność i niezawodność zakładu. Kontrola TotalCare i usługi audytorskie pomagają zapewnić...
Utrata wydajności w oczyszczalni ścieków lub zakładzie uzdatniania wody jest nie do pomyślenia. Właśnie dlatego tak ważny jest czas reakcji, gdy potrzebny jest serwis oraz szybkie rozwiązanie problemu. Szybki dostęp do wiedzy inżynieryjnej, urządzeń...
Zakup dodatkowego wyposażenia dla krótkoterminowych projektów może nadwyrężyć Twój budżet, przez zamrożenie kapitału. Po dodaniu do wydatków związanych z konserwacją, częściami i usługami, przechowywaniem i administracją może się okazać, że budżet...
Jeżeli wyposażenie Xylem jest używane w bezpieczny i umiejętny sposób, inwestycja zwróci się dużo szybciej. Wybrałeś wyposażenie Xylem ze względu na trwałość, niezawodność i skuteczność działania. Dlatego upewnij się, że wykorzystasz je w pełni,...
Marki
Flygt logo
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.

Lowara Color Logo
Lowara

Lowara to niezawodne i ekonomiczne rozwiązania do pompowania i cyrkulacji czystej lub brud

Sanitaire Xylem Color Logo
Sanitaire

Biologiczne rozwiązania oczyszczania ścieków dla zastosowań publicznych i przemysłowych.

wedeco logo
Wedeco

Niezawodne i przyjazne dla środowiska technologie oczyszczania wody i ścieków.