It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?
Konieczność ochrony życia i mienia. W każdym systemie gaszenia pożarów, czy jest to automatyczny system spryskiwaczy, czy system rurowy, koniecznością są produkty godne zaufania. Wieloletnie doświadczenie firmy Xylem w tej dziedzinie doprowadziło do stworzenia kompleksowej gamy pomp przeciwpożarowych i zestawów pakietowych, które są projektowanie i testowane pod kątem spełniania najtrudniejszych wymagań, jakie mogą zostać określone dla budynków.
Pakowane systemy pomp przeciwpożarowych
Gotowe do zamontowania zestawy pomp przeciwpożarowych, zgodnie z normami UL, FM lub EN12845 Zestawy doładowujące są produkowane, wykorzystując końcówkę ssącą z żeliwa lub ze stali nierdzewnej, rozdzielną obudowę lub pompy wielostopniowe, w zależności od ciśnienia i wymagań przepływu.
Modułowa budowa zestawów pomp przeciwpożarowych nie tylko zapewnia łatwy i prosty montaż, ale umożliwia, aby każdy moduł zestawu przeciwpożarowego był wykonany tak, aby spełnić wymagania dla określonych systemów. Silniki wysokoprężne i elektryczne można wybrać z każdym modułem, co pomaga użytkownikowi końcowemu uzyskać prawidłową konfigurację, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności.
Pompy
Końcówka ssąca, dzielona obudowa, pompy wielostopniowe i z pionową turbiną, które są wymienione w UL lub FM lub są zatwierdzone do współpracy w zestawach pomp przeciwpożarowych, zgodnie z EN12845.
All fields required.