It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Akwakultura

Zaawansowane zintegrowane rozwiązania do akwakultury na każdym etapie

W Xylem od dziesięcioleci współpracujemy z hodowcami ryb, producentami OEM, integratorami, producentami statków do przewodu żywych ryb i zakładami przetwórstwa rybnego. Od wylęgu ikry po wprowadzenie ryb na rynek, rozumiemy wyzwania stojące przed branżą akwakultury. Aby pomóc Ci kontrolować koszty przy jednoczesnym usprawnieniu Twoich działań, projektujemy, produkujemy i utrzymujemy szeroką gamę systemów dla każdego zastosowania w akwakulturze.

Centrum Doskonaleniai obsługujące klientów na całym świecie

Nasze Centrum Doskonalenia Akwakultury posiada ponad 40 lat wiedzy i doświadczenia w pracy z lądowymi systemami recyrkulacyjnymi (RAS), systemami przepływowymi i hodowlą klatkową. W tych zastosowaniach nic nie jest bardziej krytyczne dla Twojego sukcesu niż H2O.

Jakość wody staje się jednak coraz trudniejsza do utrzymania i monitorowania. Wraz z pojawieniem się nowych patogenów, częstszymi zakwitami glonów i odpornymi na leki wszami morskimi wzrasta ryzyko dla efektywnej produkcji i rentownego wzrostu.

Pomożemy Ci zmienić Twoje największe wyzwania w nowe możliwości

W Xylem nasi specjaliści ds. gospodarki wodnej i eksperci w zakresie akwakultury stale pracują nad rozwojem inteligentnych technologii usprawniających procesy i pomagających zwiększych dochody. Od lepszych systemów hydraulicznych, które zapobiegają wszom morskim, po bardziej skuteczne w zakresie usuwania patogenów, pomagamy przekuć nawet największe wyzwania w zupełnie nowe możliwości.

Lądowe systemy recyrculacyjne RAS

Land-based ras_315x200.jpg

Systemy recyrkulacji to złożone i skomplikowane aplikacje. Nawet do 95% wody w systemie RAS jest ponownie wykorzystywane, dlatego jej jakość jest absolutnie kluczowa dla zapewnienia optymalnych warunków hodowlanych i ochrony życia setek tysięcy ryb. 

Xylem oferuje szereg rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej umożliwiających bezpieczną eksploatację systemu RAS. 

 

Proponowane produkty: Niekorozyjna Dezynfekcja PE UV, Pompy pionowe, Pompy zatapialne, Monitoring i sterowanie, Oprzyrządowanie


Lądowe systemy przepływowe

Land-based flow_315x200.jpg

Niezależnie od tego, czy woda pobierana jest ze strumienia, jeziora, rzeki czy studni głębinowej, przepływ wody ma kluczowe znaczenie w przypadku naziemnych systemów przepływowych. Optymalne natężenie przepływu zaspokaja zapotrzebowanie na tlen u ryb i skutecznie wypłukuje odpady przemiany materii. 

Niezawodne i energooszczędne wyposażenie do pompowania Xylem nie tylko pomaga chronić zdrowie ryb, ale również gwarantuje zyski z prowadzonej inwestycji.


Proponowane produkty: Mieszadła, Końcowe pompy ssące, Oprzyrządowanie do badania jakości wody


Hodowla sadzowa

Cage-farming_315x200.jpg

Na pełnym morzu czy na wybrzeżu, hodowle w sadzach na otwartych wodach wiążą się z szeregiem unikalnych wyzwań, takich jak choroby, patogeny i pasożyty. 

Eksperci ds. hydrauliki Xylem nawiązali współpracę z firmami będącymi pionierami w zakresie najnowszych innowacji w konstrukcji sadzy morskich, aby dostarczyć rozwiązania dotyczące pompowania i uzdatniania wody, zapewniające dobrostan ryb i minimalizujące ich śmiertelność, bez użycia szkodliwych chemikaliów.


Proponowane produkty: Zatapialne pompy kolumnowe, Oprzyrządowanie do badania jakości wody, Mieszadła


Statki do przewozu żywych ryb i statki przetwórcze

Well-and-processing-boats.jpg

W przypadku statków do przewozu żywych ryb, zbiorniki muszą być higieniczne, a znajdująca się  w nich woda regularnie wymieniana.

Xylem oferuje urządzenia do pompowania i skutecznej dezynfekcji UV, które zapewniają odpowiednią ochronę. Poprzez poddawanie wody transportowej działaniu promieniowania UV, czynniki chorobotwórcze ryb są dezaktywowane, co znacznie zmniejsza ryzyko infekcji przewożonych gatunków ryb lub skażenia środowiska. Ponadto, wykorzystanie naszych generatorów do ozonowania wody morskiej w celu dezynfekcji, jest gwarancją skutecznego  utrzymania higieny i czystości w zbiornikach.

Proponowane produkty: Pompy zatapialne, Systemy ozonowe, Kompaktowe systemy dezynfekcji UV


Zakłady przetwórcze i utylizacja produktów ubocznych

Processing-plants-and-by-product-handling.jpg

Higiena jest najważniejszym czynnikiem w zakładach przetwórczych. Niewłaściwe obchodzenie się z rybami i złe warunki higieniczne mogą nie tylko spowodować milionowe straty, ale także mieć negatywny wpływ na lokalną społeczność i reputację zakładu.

Xylem oferuje skuteczne rozwiązania w zakresie pompowania i dezynfekcji UV pobieranej wody, systemy gospodarki odpadami w celu higienicznego zarządzania i odzyskiwania produktów ubocznych, a także późniejszego efektywnego gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków. 

Proponowane produkty: Pompy do ścieków, Systemy gospodarki odpadami, Mieszadła adaptacyjne


Stawy i sadze hodowlane

Ponds and net pens_315x200.jpg

Hodowla ryb w stawach jest prostą i niedrogą metodą hodowli stosowaną od wielu lat. W przypadku komercyjnych stawów do hodowli ryb, zaopatrzenie w świeżą wodę i wydajne napowietrzanie są ważne dla skutecznego rozwiązania problemów związanych z jakością wody.

Xylem oferuje pompy do kontrolowanego zasilania wodą z rzeki lub kanału, jak również systemy napowietrzania  z dmuchawami i dyfuzorami do rozpraszania drobnych pęcherzyków. Napowietrzanie wody nie tylko zwiększa ilość tlenu dostępnego dla ryb, ale także usprawnia procesy usuwania odpadów. Jako że monitorowanie jakości wody ma kluczowe znaczenie, Xylem zapewnia oprzyrządowanie, które mierzy natężenie przepływu wody, poziom rozpuszczonego tlenu i pH, a także ostrzega operatorów o potencjalnych problemach.

Proponowane produkty: Aeratory dyszowe, Przyrządy monitorujące, Pompy samozasysające, Pompy odśrodkowe