Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Odwadnianie filtrem igłowym

Odwadnianie miejsca i odwadnianie filtrem igłowym

Pompy są sercem projektu odwadniania placu budowy

Każda plac budowy jest wyjątkowy i wymaga przemyślanego podejścia, w zależności od poziomu wody, przepuszczalności gleby i wymaganej odległości pompowania.

Drenaż jest obowiązkowym elementem prawie każdego projektu budowlanego. W zależności od lokalizacji, niektóre miejsca mogą wymagać odwadniania 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, gdy poziom wody pod ziemią jest wyższy niż w wykopie. Na tych stanowiskach poziom wody można następnie obniżyć, aby stworzyć bezpieczne, suche środowisko do wydobywania za pomocą pomp igłowych i rurociągów.
Eksperci od zastosowań firmy Xylem mogą pomóc w określeniu rodzaju potrzebnej pompy, niezależnie od tego, czy jest to pompa samozasysająca, rotacyjna pompa igłofiltrowa lub zanurzeniowa pompa odwadniająca.

Firma Xylem nie tylko dostarcza pompy, również projektuje systemy i rury, zapewnia zasilanie, montuje sprzęt i dba o to wszystko. Zapewniamy, że:
Potrzebny jest odpowiedni sprzęt do wykonania pracy. Dzięki rozbudowanej gamie pomp i sprzętu do zarządzania zasobami wody nikt nie oferuje szerszego wyboru niż firma Xylem. Będziemy również oferować sprzęt pod wynajem.
Potrzebny jest niezawodny system, który działa. Projektujemy i budujemy własny sprzęt, dlatego najlepiej rozumiemy, jak on działa i tworzymy systemy, aby dopasować sprzęt do potrzeb Państwa placówki.
Potrzebny jest zespół wsparcia zaangażowany w bezpieczeństwo i sukces. Doświadczony zespół z firmy Xylem świadczy kompleksowe usługi obejmujące instalację i serwis sprzętu. Jesteśmy na każdym kroku procesu budowy.

Xylem jest ekspertem od drenażu na budowie

Dzięki połączeniu doświadczenia i produktów zespół firmy Xylem zapewnia, że praca jest wykonywana poprawnie i bezpiecznie, oszczędzając czas i pieniądze. Posiadamy kompletną linię rur i armatury filtrów igłowych, w tym rury z główkami typu „Quick Disconnect”, rury pionowe i adaptery, zespoły ramion wahliwych oraz sita filtrów igłowych wykonane ze stali nierdzewnej.

Proszę zajrzeć do firmy Xylem po produkty i wsparcie, które są potrzebne do odwadniania filtrami igłowymi i wiele innych. Firma Xylem oferuje:

  • Linię pomp zatapialnych od kompaktowych jednostek przenośnych do małych prac odwadniających po większe pompy odwadniające do różnych zastosowań, gdzie istnieją warunki korozyjne i cierne.
  • W pełni automatyczne pompy z rozruchem na sucho, zasilane silnikiem wysokoprężnym, elektrycznym lub gazem ziemnym do głowic o dużej pojemności i o dużym wylocie.
  • Pełną gama hydraulicznych pomp głębinowych do ogólnych zastosowań odwadniających, obejściowych, drenażowych i osadowych.
  • Kompletną gamę pomp i akcesoriów do wynajęcia, z ponad 20 000 przenośnych pomp i powiązanego sprzętu, który znajduje się na całym świecie.
  • Rury, złącza, korki do ścieków i wszystkie inne akcesoria w jednym miejscu.


Wsparcie firmy Xylem jest niekwestionowane na rynku. Niezależnie od tego, czy potrzebne są części zamienne, produkty do wynajęcia, oceny gwarancyjne producenta lub szkolenia produktowe, można się z nami skontaktować. Dajemy pewność niezawodnego zarządzania działaniami konstrukcyjnymi. Twój sukces to nasz sukces.

Usługi Marki
Usługi
Utrata wydajności w oczyszczalni ścieków lub zakładzie uzdatniania wody jest nie do pomyślenia. Właśnie dlatego tak ważny jest czas reakcji, gdy potrzebny jest serwis oraz szybkie rozwiązanie problemu. Szybki dostęp do wiedzy inżynieryjnej, urządzeń...
Marki
Godwin logo
Godwin

Szeroka linia w pełni automatycznych samozasysających pomp stosowanych w odwadnianiu.

Flygt logo
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.