Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Systemy nawadniania roślin

Rozwija się zapotrzebowanie monitorowania przepływu w otwartych kanałach. Zmiany klimatu i problemy z niedoborem wody zwiększyły zapotrzebowanie na zmierzenie coraz mniejszych przepływów. W przeszłości osoby nawadniające stosowały różne technologie, które mogły być „wystarczająco bliskie”. Dzisiaj władze inteligentnego zarządzania wodą wiedzą, że gromadzenie dokładnych danych oznacza oszczędność czasu, pieniędzy i naszego najbardziej cennego zasobu – wody.

UTRZYMANIE WZROSTU ROŚLIN

Systemy nawadniające są używane do pompowania wody do ziemi oraz suchych miejsc. To jest szczególnie ważne w czasie pory suchej lub okresach suszy. Produkcja rolnicza często zależy od wydajnych i niezawodnych systemów nawadniających.

Woda jest pobierana ze źródeł powierzchniowych lub ze studni głębinowych. Pompy w odwiertach są używane do pompowania wody głębinowej. Woda powierzchniowa jest używana, gdy jest dostępna. Tutaj zbiorniki pompy często znajdują się w rzece lub jeziorze, gdzie pobierana jest woda. Wodę można wtedy rozprowadzać rurami lub otwartymi kanałami, czasami na odległość wielu mil. Wymagana wydajność pompowni często znacznie różni się w trakcie trwania roku. Wymaga mądrych rozwiązań do kontrolowania pomp i upewnienia się, że spełnia różne zapotrzebowania.

ZROZUMIENIE TWOICH WYZWAŃ

  • Duża wydajność systemu pomp
  • Duże przepływy
  • Duże zmiany w wymaganiach systemów w zależności od wielkości i lokalizacji pracy.
  • Względnie duże różnice w poziomie wykorzystania wystąpiły w ciągu roku

Powiązane produkty