Przepływomierze Flygt Przepływomierz MagFlux

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Łatwa obsługa
  • Wysoka precyzja nawet w przypadku przepływów o niskim natężeniu
  • Elastyczny

STEROWANIE ZACZYNA SIĘ OD INFORMACJI

Natężenie przepływu do główny czynnik mający wpływ na wydajność systemów do wody i ścieków. Pomiary zapewniają dane wejściowe na potrzeby sterowania pompami oraz pozwalają rozpoznać usterkę lub nadmierne zużycie części pomp.

Rozwiązanie Flygt MagFlux charakteryzuje się łatwą instalacją i obsługą, a także pozwala przeprowadzać dokładne pomiary natężenia przepływu w rurach. Rozwiązanie MagFlux, opracowane pod kątem bezproblemowej integracji z gamą pomp i kontrolerów Flygt, stanowi niezawodny sposób sprawdzania, co dzieje się w rurach oraz przejmowania kontroli na swoją stacją pomp, o czym świadczy ponad 6000 instalacji na całym świecie.

PRZEPŁYWOMIERZE FLYGT

Przepływomierze elektromagnetyczne Flygt łączą w sobie dużą dokładność pomiarów, stabilność oraz niewielkie wymogi w zakresie konserwacji i zapewniają liniowe odczyty w ramach wielu różnych instalacji rurowych. Dzięki wyeliminowaniu ruchomych części, zastosowaniu prostego czujnika przepływowego oraz elektrod z funkcją czyszczenia automatycznego, urządzenia te nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji.

Do instalacji zapewniającej określoną dokładność potrzeba tylko rur o trzech średnicach przed przepływomierzem i rur o dwóch średnicach za nim. Po jego zainstalowaniu czujniki dwukierunkowe pozwalają wybrać, przy mierzone ma być natężenie przepływu skierowanego do przodu, czy do tyłu.

Elastyczne opcje instalacji, najlepsze w swojej klasie rejestrowanie danych i praca sieciowa, a także kompleksowe funkcje kontroli przepływu i partii sprawiają, że MagFlux to sprawdzony przepływomierz, który jest gotowy, aby sprostać wyzwaniom jutra.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information
Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Broszura