Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Kompatybilne urządzenia

Urządzenia podłączone do magistrali Modbus muszą być tego samego typu połączenia, na przykład nie można podłączyć Flygt APP 411 do tego samego CCD 401, co Flygt DCM 711. Można dodać urządzenia podłączone bezpośrednio do bramy. Oznacza to wejście analogowe i wejście/wyjście cyfrowe. W przypadku niektórych typów urządzeń można dodać wiele urządzeń tego typu.

Urządzenia, które nie znajdują się na liście kompatybilnych urzadzeń, można dodawać jako Urządzenia niestandardowe. 

Urządzenia I/O

Użytkownik może wybrać dowolny czujnik analogowy (4–20 mA) lub czujnik cyfrowy i podłączyć go bezpośrednio do CCD 401. Urządzenia we/wy łączą się z CCD 401 przez przewody sygnałowe. Ten typ czujnika jest uważany za urządzenie w systemie Secure Connect.

Urządzenie Maksymalna liczba podłączonych urządzeń dla każdej bramy
Wejście analogowe 2
Wejście cyfrowe 4
Wyjście cyfrowe 2

Urządzenia z innymi rodzajami łączności

UrządzenieMaksymalna liczba urządzeń dla każdej stacji
Optymalizowanie Xylem10
ATU1
Zestaw do zdalnej kontroli1

Urządzenia z połączeniem z bramą CCD

Poniżej znajduje się lista urządzeń z połączeniem bramy CCD, obejmująca ich typ połączenia i maksymalną liczbę podłączonych urządzeń na bramę.  

Uwaga - Można odebrać dane z więcej niż jednego urządzenia w systemie, nawet jeśli maksymalna liczba podłączonych urządzeń to jedno:

  • System Concertor XPC zawiera jedno urządzenie APP 411 i do trzech urządzeń FPG 414. Kiedy APP 411 łączy się z bramą, Secure Connect odbiera dane ze wszystkich urządzeń w systemie.
  • Adaptacyjny system mieszalnika ADC zawiera jedno urządzenie APP 412 i do siedem urządzeń FPG 415. Kiedy APP 412 łączy się z bramą, Secure Connect odbiera dane ze wszystkich urządzeń w systemie.
Urządzenie Połączenie Maksymalna liczba podłączonych urządzeń dla każdej bramy Obsługiwane zespoły
Evoqua ATG UV RS-485 lub Ethernet RS-485: 8
Ethernet – Flygt CCD 401: 4
Jednostki metryczne
Kompaktowy basen Evoqua DEPOLOX Ethernet 4 Jednostki metryczne
Flygt APP 411 RS-485 lub Ethernet 1
Obsługuje do 4 pomp
Metryczne, USCS i imperialne
Flygt APP 412 RS-485 lub Ethernet 1
Obsługuje do 8 maszyn
Jednostki metryczne
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Jednostki metryczne
Flygt DCM 711 RS-485 lub Ethernet 1 Jednostki metryczne
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Jednostki metryczne
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 lub RS-485 1 Jednostki metryczne
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 lub Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Jednostki metryczne
Flygt Magflux RS-485 8 Jednostki metryczne
Flygt MAS 711 RS-485 8 Jednostki metryczne
Flygt MAS 801 RS-485 4 Metryczne, USCS i imperialne
Flygt MyConnect RS-232 lub RS-485 1
Obsługuje do 2 pomp
Jednostki metryczne
Brama Flygt SmartRun RS-232 lub RS-485 1
Obsługuje do 3 pomp.
Jednostki metryczne
Flygt SRC 311 RS-485 8 Metryczne, USCS i imperialne
Flygt PS 200 RS-485 lub Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Jednostki metryczne
Flygt PS 220 RS-485 lub Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Jednostki metryczne
Godwin PV102P RS-485 8 Jednostki metryczne
Grzejnik mobilny Lowara EPX Plus RS-485 1 Jednostki metryczne
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Jednostki metryczne
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Jednostki metryczne
PSMEGA 2 RS-485 1 Jednostki metryczne
Sanitarny cyfrowy monitor ciśnienia Ethernet 1 Jednostki metryczne
Sanitaire Taron RS-485 lub Ethernet 1 Jednostki metryczne
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 lub Ethernet 1 Jednostki metryczne
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 Jednostki metryczne
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 Jednostki metryczne
SENECA Z-8AI RS-485 8 Jednostki metryczne
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Jednostki metryczne
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Jednostki metryczne
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Jednostki metryczne
Xylem XAM 912 RS-485 lub Ethernet 1
(Obsługa systemu Nexicon do 4 pomp, 2 modułów WE/WY i 1 modułu sondy. Obsługiwane moduły pomp to pompa standardowa, Dirigo i VFD)
Metryczne, USCS i imperialne
Xylem XCU 411 RS-485 lub Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Jednostki metryczne