Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Jabsco Products

Wyświetlanie 1 – 24 z 105

18655 Pompa z brązu z silnikiem prądu zmiennego

Natężenie przepływu: Nominalnie 2,8 galona amer./min (10,6 l/min) Samozasysanie z suchego do 6 stóp (1,8 m) Ciśnienie do 0,3 bara
Features:
  • Łatwy serwis i konserwacja.
  • Odporna na zużycie cierne (może ono wpływać na wydajność – należy poprosić dystrybutora o...

18670 Pompa do użytku komercyjnego Puppy (US) z brązu na prąd stały

Natężenie przepływu: 8 galonów/min (30,4 l/min) Samozasysanie z suchego do 1,2 m (4 stopy)
Features:
  • Niewielkie zanieczyszczenia zęzowe nie stanowią problemu dla tych elastycznych pomp wirowych z brązu.
  • Prosta...

21140 Pompa 1”, mocowanie kołnierzowe

Pompa chłodząca silnik Natężenie przepływu: Nominalnie 80 l/min (17,8 galona/min) przy 1500 obr./min Samozasysanie z suchego do 2,4 m (7,8 stopy)
Features:
  • Wytrzymała i niezawodna dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej i brązu przeznaczonego do zastosowań morskich.
  • Łatwy...

22060 Pompa grodziowa/zbiornika na mleko

Jabsco 22060 Pompa grodziowa/zbiornika na mleko Nominalny przepływ 128 galonów/min (484 l/min) przy 1450 obr./min Samozasysanie z suchego do 2,4 m (7,8 stopy)...
Features:
  • Obsługuje miękkie ciała stałe – maks. 0,7 cala (18 mm)
  • Zgodna z normą US 3A 02-11
  • Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie w...

23920 Pompa użytkowa Puppy 2000 z brązu na prąd stały

Natężenie przepływu: 32 l/min (7 galonów/min) Samozasysanie z suchego do 1,2 m (4 stóp)
Features:
  • 20 minut pracy na sucho po pierwszym zalaniu
  • Zanieczyszczenia zęzowe nie stanowią problemu dla tych elastycznych pomp...

29090 and 29120 Twist 'n' Lock Manual Toilets

The world’s most popular marine toilet, Jabsco's sturdy manual model ensures protection against waste backflow with an easy turn of the Twist 'n' Lock pump...
Features:

Model No.: 29090 and 29120

  • Twist 'n' Lock safety handle and flush control lever.
  • Powerful swirl action for efficient...

29240-0000 Amazon Bulkhead

The most compact pump in the Amazon range, the Bulkhead is designed specifically for smaller boats, yet still provides a powerful output of 12 GPM (45 LPM)....
Features:

Model No.: 29240-0000
Description: Bulkhead pump with detachable handle

  • Repositionable ports and body offer an amazing 96...

29250-0000 Amazon Thrudeck

c/w detachable handle and through deck kit For mounting through deck or through bulkhead The Thrudeck’s design offers unlimited options for port direction, and...
Features:

Model No.: 29250-0000
Description: Universal pump with detachable handle with 1" ports

Model No.: 29250-0010
Description:...

29270-0000 Amazon Universal

Jabsco’s most versatile manual bilge pump, the Universal can be mounted on or through the bulkhead or deck. Designed for larger and medium sized boats with a...
Features:

Model No.: 29270-0000
Description: Universal 1-1/2" (38mm) hose

Model No.: 29279-0000
Description: Optional through-deck...

29500 Pompa 28mm pompowanie, montaż kołnierzowy 28 mm

Z brązu, montaż kołnierzowy, chłodzenie silnika Natężenie przepływu: Nominalnie 40 l/min (8,9 galona/min) przy 1500 obr./min Samozasysanie z suchego do 2,4 m...
Features:
  • Wytrzymała i niezawodna dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej i brązu przeznaczonego do zastosowań morskich.
  • Łatwy...

34739 Series AC/DC 150 CFM (4.2 m3/min) Flangemount 3" Blowers

These quiet-running blowers are designed to allow easy connection to ductwork. They incorporate corrosion-resistant materials throughout. Three sizes are...
Features:
  • Tough Reinforced Plastic Housing
  • Mount to any surface
  • Slip-On Inlet and Outlet Ducting Connection
  • Efficient High Volume...
Features:
  • Tough Reinforced Plastic Housing
  • Mount to any surface
  • Flanged Outlet and Slip-On Inlet Ducting Connection
  • Efficient High...

35440 series DC 105 CFM (2.9 m3/min) Flangemount 3" Blowers

These quiet-running blowers are designed to allow easy connection to ductwork. They incorporate corrosion-resistant materials throughout. Three sizes are...
Features:
  • Tough Reinforced Plastic Housing
  • Mount to any surface
  • Flanged Outlet and Slip-On Inlet Ducting Connection
  • Efficient High...

35760 Series DC 250 CFM(7.0 m3/min) Flangemount Continuous Duty 4" Blower

Available in either Flange or Flexmount form, these powerful blowers are designed for use wherever continuous ventilation is required. A motor life of 5,000...
Features:
  • Extended Life 5,000 Hour Motor
  • Tough Reinforced Thermoset Plastic Housing
  • Mounts To Any Flat Surface
  • Slip-On Inlet Ducting...

42730 Pompa, montaż na cokole

Pompa chłodząca silnik Natężenie przepływu: Nominalnie 54 l/min (12 galonów/min) przy 1500 obr./min Samozasysanie z suchego do 2,4 m (7,8 stopy)
Features:
  • Wytrzymała i niezawodna dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej i brązu przeznaczonego do zastosowań morskich.
  • Łatwy...

43210 Pompa 1 1/4”, montaż na wspornik

Pompa chłodząca silnik Natężenie przepływu: Nominalnie 27 l/min (20 galonów amer./min) przy 1500 obr./min Samozasysanie z suchego do 2,4 m (7,8 stopy) Pompa...
Features:
  • Wytrzymała i niezawodna dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej i brązu przeznaczonego do zastosowań morskich.
  • Łatwy...

4720 Pompa ze stali nierdzewnej z elastycznym wirnikiem „Utility” z silnikiem prądu zmiennego

Przepływ 11 galonów/min Samozasysająca do 10ft Niezbędne jest zasilanie 115 V AC lub 230 V AC 60 Hz. Wirnik nitrylowy jest idealny do produktów na bazie oleju....
Features:
  • Samozasysająca
  • Toleruje gruz

50010 Pompa z brązu z silnikiem prądu zmiennego

Pompa z brązu z elastycznym wirnikiem, rozmiar 010 Natężenie przepływu: Nominalnie 6 l/min (1,3 galona/min) przy 1500 obr./min Samozasysanie z suchego do 1,5 m...
Features:
  • Łatwy serwis i konserwacja.
  • Odporna na zużycie cierne (może ono wpływać na wydajność – należy poprosić dystrybutora o...

50410 Pompa 1 1/4”, mocowanie kołnierzowe

Pompa chłodząca silnik Natężenie przepływu: Nominalnie 53 litry/min (14 galonów amer./min) przy 1500 obr./min Samozasysanie z suchego do 2,4 m (7,8 stopy)
Features:
  • Wytrzymała i niezawodna dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej i brązu przeznaczonego do zastosowań morskich.
  • Łatwy...

50880 series Shower Drain and Bilge Pump

Robust Single Diaphragm Design Sink & Shower Drain Pump Flow rate: Nominal 16 Litres/min (4.2 US gallons/min) Self-priming from dry up to 3m (10ft) This single...
Features:

Model No.: 50880 Series

Model No.: 50880-1000
Volts(DC): 12

Model No.: 50880-1100
Volts(DC): 24

  • Flexible installation
  • No...

53270 Zestaw głowicy pompy z brązu

Pompa z brązu, z elastycznym wirnikiem, rozmiar 270 Natężenie przepływu: Nominalnie 270 l/min (60 galonów/min) przy 1500 obr./min Samozasysanie z suchego do...
Features:
  • Łatwy serwis i konserwacja.
  • Odporna na zużycie cierne (może ono wpływać na wydajność – poproś dystrybutora o...

58500 series Lite Flush Toilet

Designed to instantly retrofit your existing Jabsco Manual Toilet, this compact and lightweight unit will give your bathroom quiet and efficient flushing...
Features:

Model No.: 58500 Series

  • Space saving stylish design
  • Compact size, rotatable seat
  • Virtually silent operation
  • Choice of...

8 Litre Accumulator Tank

Model No.: 23240-2000 Weight 3.75 (kg) 8.25 (lb) Volume 1.75 (Gallons) 8 (Litre) Max. Pressure 140 (psi) 10 (bar) Dimensions 33 x 20 x 22 (cms) 13 x 8 x 8.5...
Features:
  • Improves all multiple outlet pressure controlled water systems.
  • Store of pressurised water maintains full flow when...

Accumulator Tank

This Accumulator Tank is intended for installation in any pumped water system controlled by a pressure switch. For example, PAR-MATE 2.5 or any Jabsco pressure...
Features:
  • Internal Bladder
  • Smoother and More Even Flow
  • Quieter Water System
  • Better Temperature Control
  • Longer Pump Life
  • Lower Battery...