Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

GODWIN WŁAŚNIE USTANOWIŁ STANDARD. PONOWNIE.

Poprawiona wydajność pompowania. Lepsza oszczędność paliwa. Łatwiejsza obsługa. Mniejsza konserwacja.

Przedstawiamy najlepszą w swojej klasie pompę NC150S Dri-Prime® marki Godwin – inteligentne rozwiązanie dla wody.

Dzięki zebraniu opinii od klientów i danych dotyczącymi użytkowania z setek testów w terenie, zmieniliśmy wygląd, przeprojektowaliśmy pompę NC150S Dri-Prime marki Godwin, aby była bardziej inteligentna i zapewniała dokładnie to, czego wymagają najtrudniejsze prace odwadniające. 

Contact us to learn more

*  Pole wymagane

 

Przechytrzyć wodę dzięki braku zatykania się

Woda jest przebiegła — pokazuje się tam gdzie chce i kiedy chce. Ale teraz można umieścić go tam, gdzie należy, z większym spokojem, ponieważ pompa NC150S Dri-Prime marki Godwin wyposażona jest w nasz wyjątkowy, samoczyszczący się wirnik w technologii N bez zatykania Flygt:

  • Łatwe zarządzanie ciągłymi, nowoczesnymi odpadami
  • Utrzymująca się efektywność hydrauliczna dzięki technologii N Flygt, używana od ponad 20 lat w ponad 300 000 lokalizacji.
  • Długoterminowa oszczędność paliwa i energii
Inteligentne monitorowanie

Inteligentne monitorowanie w celu kontroli w dowolnym czasie i miejscu

Przechytrz wodę z biura, kanapy, a nawet plaży.

W pierwszej kolejności inteligentna pompa NC150S Dri-Prime marki Godwin może być monitorowana i kontrolowana z dowolnego smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego w dowolnym miejscu na świecie dzięki technologii Godwin Field Smart Technology (FST).

Wyobraź sobie spokój ducha, dzięki możliwości śledzenia, monitorowania i komunikowania się z pompą w czasie rzeczywistym, bez wysyłania kogoś na plac budowy, aby sprawdzić, czy pompa jest uruchomiona. Albo do przepompowni w środku nocy, aby sprawdzić poziom paliwa.

Schedule a Demo

*  Pole wymagane

FST integruje się z naszym sterownikiem pompy i silnika Prime Guard i zapewnia bezprecedensową kontrolę i ważne informacje: 

  • Uruchomienie/zatrzymanie/kontrola obrotów
  • Zużycie/poziomy paliwa
  • Monitorowanie akumulacji sadzy (modele z filtrem DPF)
  • Obciążenie silnika
  • Kody ostrzegawcze i błędów
  • Odczyty ciśnienia/podciśnienia
  • Wartości ciśnienia na tłoczeniu
  • Odczyty liczników przepływu
  • Monitorowanie poziomu miski olejowej
  • Śledź wiele pomp/witryn na jednym ekranie
Wydajne silniki

FT4: Bądź zielony i jednocześnie oszczędzaj

Zmniejszona emisja, zwiększone oszczędności: każdy zyskuje

Dzięki inteligentnej budowie w oparciu o dane wykorzystywane w realnym świecie i zaawansowanej inżynierii, silniki wysokoprężne i elektryczne dostępne w pompie Dri-Prime NC150S marki Godwin wykraczają daleko poza zwykłą ekologię, spełniają również potrzeby w terenie.

Większa wydajność dzięki budowie:

  • Udowodniona zwiększona wydajność +20%
  • Zmniejszone zużycie paliwa -10%
  • Zmniejszony czas obsługi -40%
  • Technologia katalizatora utleniającego (DOC)
  • Nie wymaga kosztownej regeneracji i zmniejsza konserwację
  • Maksymalna dostępna moc silnika wysokoprężnego
  • Gwarancja 5 lat lub 5000 godzin (model 62 KM)
Usprawniona obsługa serwisowa

Pompuj więcej. Pracuj mniej

Dłuższy czas pracy oznacza mniejszy ból głowy.

Opracowaliśmy pompę Dri-Prime NC150S marki Godwin, aby być inteligentnym również w terenie.

Zmiana pasa bez podziału zajmuje 30 minut przy użyciu zwykłych narzędzi ręcznych. A cTyp mechaniczny uszczelnienia naboju skraca czas instalacji i konfiguracji. Optymalnie umieszczony wziernik ułatwia określenie, kiedy olej wymaga wymiany. A 25% wzrost średnicy wału pompy oznacza dłuższą żywotność pompy.

Dzięki dodanej przez nas funkcji FST, monitorowanie w czasie rzeczywistym ostrzega o wymaganej konserwacji zapobiegawczej, która jest najlepszą ze wszystkich funkcji poprawy usług.

Ulepszenia skracają czas serwisowania o 40%:

  • Prosta 30-minutowa wymiana paska
  • Łatwe zwalnianie sprzęgła napędu
  • Przeprojektowany układ hydrauliczny i zawór zwrotny
  • Nowe uszczelnienia mechaniczne nabojowe
  • Smarowane łożyska

Odkryj nową pompę NC150S Godwin

0%

Do pobrania

Zaplanuj prezentację demonstracyjną
+

Zaplanuj prezentację

Pozostaniemy W kontakcie, aby przedstawić, jak przechytrzyć wodę w zupełnie nowy sposób.

All fields required.

*  Pole wymagane