Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Instalacja

Montaż OPC UA Connector

OPC UA Connector jest przeznaczony do pracy za siecią prywatną. Eksponowanie oprogramowania w Internecie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik ma jużzainstalowaną wersjęOPC UA Connector, należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji po razpierwszy, wprzeciwnym razie postępować zgodnie z instrukcjąUpgrade OPC UA Connector.

Pierwsza instalacja

OPC UA Connector można zainstalować jakousługęWindows lub w trybie autonomicznym. Niezależnie od metody instalacjiOPC UA Connectortworzy folder C:\\ProgramData\\OPC UA Connector do przechowywania danych.

Usługa Windows

  1. Rozpakować dany plik zipOPC UA Connector w folderze
  2. Uruchamianie usługi-instalacja-start.bat
  3. OPC UA Connector jest zarejestrowany i uruchamia się jakousługaWindows

Tryb samodzielny

OPC UA Connectornie uruchamia się automatycznie po ponownym uruchomieniu lub po zamknięciu sesji zdalnej. Użytkownik musi ręcznie usunąć folder C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, gdy OPC UA Connector niejest używany.

  1. Rozpakować dany plikzipOPC UA Connector w folderze
  2. Praca: praca.bat

Modernizacja OPC UA Connector

Ta sekcja ma zastosowanie, gdyOPC UA Connectorjest instalowany jako usługa systemu Windows i istnieje poprzednia instalacja.

Aby zaktualizowaćOPC UA Connector:

  1. Rozpakować nową wersjęOPC UA Connectorw folderze. Tworzy dwie instalacje OPC UA Connector: 
instalacji folderpath/opc-ua-connector-previous-version
instalacji folderpath/opc-ua-connector-new-version

 

  1. Uruchom opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat

    Uruchomienie skryptu instaluje i uruchamia nową wersję OPC UA Connector jako usługę Windows.

Zatrzymanie OPC UA Connector

Ta sekcja ma zastosowanie, gdyOPC UA Connectordziała jakousługasystemu Windows.

  • Uruchamianie funkcji zatrzymania serwisowego.bat

Uruchom ponownie OPC UA Connector

Ta sekcja ma zastosowanie, gdyOPC UA Connectordziała jakousługasystemu Windows.

  • Uruchom serwis-restart.bat

Odinstaluj OPC UA Connector

Ta sekcja ma zastosowanie, gdyOPC UA Connector jestzainstalowany jakousługasystemu Windows.
Aby odinstalowaćOPC UA Connector , należy uruchomić jeden z następujących skryptów:

odinstalować.bat Usuwa usługęOPC UA ConnectorWindows.
serwis-odinstaluj-usuń-dane.bat UsuwausługęOPC UA ConnectorWindows i folder
C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, który zawiera konfigurację, certyfikaty i dane używane przezOPC UA Connector.

 

Użytkownik musi ręcznie usunąć folder zawierający wyodrębniony plikdystrybucji OPC UA Connector.

Włącz komunikację Secure Connect

  1. Otworzyć przeglądarkę chromowaną i przejść do interfejsusieciowegoOPC UA Connector.
    http://localhost:8087
  2. Użyj domyślnych poświadczeń, aby się zalogować.
    Uwaga: Domyślne poświadczenia są niezabezpieczone, ważne jest, aby zmienić poświadczenia przed umożliwieniem klientom połączenia się z OPC UA Connector.
nazwa użytkownika Administrator
hasło hasło

 

  1. Po zalogowaniu interfejsinternetowyOPC UA Connector prosi o zmianę hasła, jeśli zostanie wykryte domyślne hasło, które jest używane. Po zmianie hasła zostanie wyświetlony widok stanu.
  2. W górnym menu kliknijpoświadczeniaSecure Connect, aby przejść do widokupoświadczeńSecure Connect.
  3. KliknijprzyciskEdytuj i wprowadź identyfikatorklientaoraz tajemnicęklienta . Identyfikator klienta i tajemnica klienta są dostarczane przez przedstawiciela firmy Xylem.
  4. KliknijZapisz , poczekaj 10 sekund, a następnie kliknijPotwierdź .
  5. Zostaniewyświetlone okno dialogowe z komunikatemPrawidłowe dane uwierzytelniające. Jeśli w oknie dialogowym zostanie wyświetlony błąd, oznacza to, że identyfikator klienta i jego sekret są nieprawidłowe. Aby uzyskać prawidłowe dane uwierzytelniające, należy skontaktować się z przedstawicielem firmyXylem.

Dodaj użytkowników

Role użytkowników

Użytkownicy wOPC UA Connectormogą mieć jedną z poniższych ról:

Stanowisko Opis
Administrator Reprezentuje administratora systemu, który skonfiguruje aplikację za pośrednictwem interfejsusieciowegoOPC UA Connector i może również łączyć się za pośrednictwem OPC UA.
Odczyt OpcUa Reprezentuje użytkownika lub klienta, który będzie łączyć się tylko za pośrednictwem OPC UA w trybie tylko do odczytu, ale nie będzie wymagać dostępu do interfejsusieciowegoOPC UA Connector.
Odczyt/zapis OpcUa Reprezentuje użytkownika lub klienta, który będzie łączyć się tylko za pośrednictwem OPC UA wtrybieodczytu/zapisu, ale nie będzie wymagać dostępu do interfejsusieciowegoOPC UA Connector.

 

Funkcja Administrator Odczyt OPCUA Zapis OPCUA
Dostęp do interfejsu internetowego X    
Odczyt OPC UA X X  
OPC UA R/W X X X

 

Utwórz użytkownika

  1. Nawiguj i zaloguj się do interfejsusieciowegoOPC UA Connector.
  2. W górnym menu kliknąćUżytkownicy .
  3. KliknąćprzyciskDodaj użytkownika.
  4. Wprowadź wymagane informacje o użytkowniku i kliknij przyciskZapisz .

Połączenie przez OPC UA

Wymagania: Serwer OPC UA Connector pomyślnie skonfigurowano i uruchomiono. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrzWłącz komunikację Secure Connect

  1. Skonfiguruj klienta OPCUA, aby połączyć się z następującym identyfikatorem URI: opc.tcp://[IP lub nazwa komputera]:52531/OPCUA/opcua-connector
  2. Wprowadź punkt końcowy w kliencie OPC UA.
    • Użytkownik musi zastąpić adres IP i nazwę komputera w adresie URL w oparciu o konfiguracjęserweraOPC UA Connector. Nie kopiować i nie wklejać adresu URL.
    • Wszystkie dostępne punkty końcowe są wymienione w łączuStan > punkt końcowy .
    • Podaj poświadczenia użytkownika utworzone w sekcjiDodaj użytkowników.
  3. Wybierz jedną z obsługiwanych zasad bezpieczeństwa:
Polityka bezpieczeństwa Podpis Podpisywanie i szyfrowanie
Basic256SHA256 X X*
Basic256   X

* Zalecane dla zapewnienia najlepszego bezpieczeństwa

Gdy klient UA OPC próbuje połączyć się z OPC UA Connector po raz pierwszy, odbierana jest odpowiedź Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000). Domyślnie certyfikat klienta nie jest zaufany przez serwer. Użytkownik musi skonfigurowaćOPC UA Connector,aby ufać certyfikatowi:

  1. Nawiguj i zaloguj się doOPC UA ConnectorWebUI.
  2. W górnym menu kliknijCertyfikaty .
  3. Przejdź do karty Odrzucono .
  4. Znajdź certyfikat, któremu należy zaufać, i kliknij ikonęZaufaj certyfikatserwera.

Certyfikat klienta można również przenieść zTrusteddo Rejected lub w razie potrzeby usunąć.