Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Bardzo krótkie cykle pompy

Aplikacja

Ten typ anomalii dotyczy pompowni ścieków, dla których dostępny jest stan pracy pompy.

Opis

Użytkownicy są powiadamiani o tej anomalii, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Bardzo krótkie cykle pompy są wykrywane wielokrotnie.
  • Czas trwania cykli pompy ulega znacznej zmianie.

Możliwe przyczyny

  • Usterka analogowego czujnika poziomu
  • Usterka sterownika
  • Usterka pompy

Powiązane wykresy do oceny

Aby uzyskać instrukcje dotyczące tego, gdzie znaleźć powiązane tabele do badania, patrz „Gdzie znajdę wykresy anomalii do badania?” w sekcji Często zadawane pytania dotyczące zdarzeń > Anomalie.

Opis pierwszego wykresu

Wykres przedstawia następujące dane:

  • Stan pracy każdej pompy w stacji
  • Poziom wody, jeśli jest dostępny

Okres na wykresie to jeden dzień z maksymalną rozdzielczością:

  • Jeśli anomalia jest aktywna, na wykresie zostanie wyświetlony poprzedni dzień.
  • Jeśli anomalia ustąpiła, na wykresie pokazano dzień jej wystąpienia.

Wykres umożliwia użytkownikowi ocenę następujących elementów:

  • Problem, który spowodował anomalię
  • Bieżący stan stacji, jeśli anomalia jest nadal aktywna

Opis drugiego wykresu

Wykres przedstawia dzienną liczbę uruchomień każdej pompy w stacji. Okres na wykresie wynosi wiele dni. Wykres umożliwia użytkownikowi ocenę następujących elementów:

  • Zakres problemu
  • Częstotliwość występowania problemu
  • Różnica w występowaniu problemów między pompami

Ocena wykresów

W tym przykładzie stacja jest wyposażona w dwie pompy, które są ustawione na regularne naprzemienne i pracę między stałymi poziomami uruchomienia i zatrzymania.

Pierwszy wykres przedstawia nieregularny trend zmierzonego poziomu wody z nierealistycznymi skokami. Kołki powodują uruchomienie i zatrzymanie pomp zaraz po ich zakończeniu. To zachowanie wskazuje na problem z czujnikiem poziomu lub sterownikiem.

Drugi wykres pokazuje, że każda pompa uruchamia się setki razy każdego dnia. Liczba uruchomień znacznie różni się od 20 razy dla każdego dnia widocznego w lipcu, przed rozpoczęciem anomalii.

Ponadto drugi wykres pokazuje, że problem dotyczy w równym stopniu obu pomp. To zrozumienie potwierdza, że problem występuje w czujniku poziomu lub sterowniku, a nie w pompie.

Wyłącz typ anomalii

Jeśli zachowanie określone jako anomalia jest normalne dla stacji, typ anomalii należy wyłączyć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Jak włączyć lub wyłączyć typ anomalii?” w sekcji Często zadawane pytania dotyczące zdarzeń > Anomalie.

Powiązane często zadawane pytania

Wielu użytkowników miało podobne pytania dotyczące zdarzeń, alarmów, anomalii i incydentów.