Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Nieoczekiwane zmiany poziomu wody

Aplikacja

Ten typ anomalii dotyczy pompowni ścieków wyposażonych w analogowy czujnik poziomu.

Opis

Użytkownicy są powiadamiani o tej anomalii, jeśli zmierzony poziom wody spada wielokrotnie, gdy pompa nie jest uruchomiona.

Możliwe przyczyny

  • Usterka lub inne problemy z analogowym czujnikiem poziomu
  • Usterka sterownika
  • Problem z zaworem zwrotnym pompy
  • Nieprawidłowa konfiguracja stacji w systemie Secure Connect

Powiązane wykresy do oceny

Aby uzyskać instrukcje dotyczące tego, gdzie znaleźć powiązane tabele do badania, patrz „Gdzie znajdę wykresy anomalii do badania?” w sekcji Często zadawane pytania dotyczące zdarzeń > Anomalie.

Opis wykresu Pierwszy dzień wykrycia anomalii

Wykres przedstawia następujące dane:

  • Stan pracy każdej pompy w stacji w pierwszym dniu wykrycia anomalii
  • Poziom wody w pierwszym dniu wykrycia anomalii

Wykres umożliwia użytkownikowi ocenę problemu, który spowodował anomalię.

Opis wykresu Bieżący stan stacji

Wykres pokazuje, kiedy anomalia jest aktywna. Wykres przedstawia następujące dane:

  • Stan pracy każdej pompy w stacji w ciągu ostatnich 24 godzin
  • Poziom wody w ciągu ostatnich 24 godzin

Wykres umożliwia użytkownikowi ocenę bieżącego stanu stacji.

Jeśli anomalia ustąpiła, wyświetlana jest tylko tabela Pierwszego dnia wykrycia anomalii.

Ocena wykresów, przykład 1

Stacja jest wyposażona w dwie pompy, które są ustawione na regularne naprzemienne i pracują między stałymi poziomami uruchomienia i zatrzymania. Wykresy pokazują, że zmierzony poziom wody jest bardzo głośny, co sprawia, że trudno jest odróżnić cykle pompy. Ten trend wskazuje usterkę analogowego czujnika poziomu.

W tym przykładzie sytuacja jest szczególnie poważna, ponieważ wadliwy czujnik poziomu mierzy nierealistyczne skoki poziomu, które uruchamiają pompy. Następnie czujnik mierzy poziom niższy od skonfigurowanego poziomu zatrzymania, a tym samym zatrzymuje pompy. To zachowanie powoduje setki niepotrzebnych cykli każdego dnia dla obu pomp, które uruchamiają się i zatrzymują w krótkim czasie.

Ocena wykresów, przykład 2

Zmierzony poziom wody jest zgodny z regularnym działaniem pompy pomiędzy skonfigurowanymi poziomami uruchomienia i zatrzymania. Jednocześnie wykorzystanie pomp jest stale równe zeru, co nie odpowiada trendowi poziomu wody. To zachowanie wskazuje na problem z konfiguracją stacji w systemie Secure Connect, a nie z samą stacją.

Wyłącz typ anomalii

Jeśli zachowanie określone jako anomalia jest normalne dla stacji, typ anomalii należy wyłączyć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Jak włączyć lub wyłączyć typ anomalii?” w sekcji Często zadawane pytania dotyczące zdarzeń > Anomalie.

Powiązane często zadawane pytania

Wielu użytkowników miało podobne pytania dotyczące zdarzeń, alarmów, anomalii i incydentów.