Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Konfiguracja XAM 912

Port RS-485 RTU

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia > Komunikacja .
  2. Przełączyć, aby aktywować Modbus RTU.
  3. Ustawić parametry komunikacji.
Parametr Ustawienie
ID serwera 1
Bod 19200
Bit zatrzymania 1
Parzystość Parzyste
Opóźnienie wył. diody LED 60 s

 

Ethernet

Sprawdzić ustawienie IP w CCD 401, aby było zgodne z trzema pierwszymi cyframi w systemie Nexicon. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień adresu IP dla bramy , patrz Często zadawane pytania dotyczące łączności ogólnej .

  1. Przejść do menu Ustawienia > Komunikacja.
  2. Przełączyć, aby aktywować Modbus TCP/IP.
  3. Ustawić parametry komunikacji.
Parametr Ustawienie
Lokalny adres IP Użyć adresu IP ustawionego na protokół TCP/IP.
W przypadku XAM 912 użyć innego adresu IP niż 10.10.10.XX
Port Wartość domyślna: 502
Użytkownik może wybrać wartość w zakresie 500–65535.
Modbus TCP
- Adres podrzędny
Adres Modbus w sieci.