It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Systemy pompowe Flygt o dużej wydajności

    Rozwiązanie dla zastosowań wymagających wysokowydajnych pomp, zapewniające ciągłość pracy, redukujące zużycie energii i koszty całkowite.

    Dowiedz się więcej

Flygt Large Pumping System

Solving day-to-day operational challenges

Ensure continuous operation with proven clog-free technology, efficiently cooled IE3 motors and real-time data from integrated sensors keeping track of wear. Reduce energy consumption and overall costs with sustained high efficiency from self-cleaning technology also reducing the risk of call-outs and unplanned downtime. Plan for service and maintenance based on run hours and duty points and save time on service with quick and easy access to the impeller through the patented service inlet.

LPS-overview.jpg

Managing large volumes of water places high demands on reliable and energy efficient operation to achieve stable and secure flows, reduce the environmental impact and prevent flooding. Optimal energy consumption, prolonged asset lifecycle and preventive maintenance are essential to lower costs and to create sustainability.
 
Flygt Large Pumping System combines state-of-the-art pumping performance with a market leading supervision system. The proven track record of the N-hydraulics with its self-cleaning design provides trouble-free operation with sustained high efficiency for all types of pumping applications.
 
Flygt Large Pumping System offers an efficient method for dry installation with easy and safe maintenance and service features. A state-of-the-art internal cooling system assures an extended lifetime for the high efficiency motors. And the intuitive monitoring system, MAS 801, ensures optimal operation and enables preventive maintenance.

All together the Flygt Large Pumping System provides an efficient, sustainable, secure solution for critical pumping stations ensuring a peace-of-mind operation.

An integrated solution for critical stations facing unique day-to-day operational challenges.

Increase reliability and reduce energy consumption

Increase reliability and reduce energy consumption

Innowacyjna technologia N zrewolucjonizowała pompowanie ścieków dzięki utrzymującej się wysokiej sprawności i funkcji samooczyszczania, umożliwiając tym samym obniżenie całkowitych kosztów utrzymania.

Technologia N daje możliwość dostosowania rozwiązania pompowego do konkretnych potrzeb poprzez wybór materiału: żeliwa, żeliwa utwardzonego, stali nierdzewnej, a także układu hydraulicznego z rozdrabniaczem, aby spełnić wszelkie wymagania dotyczące niezawodnej pracy. Technologia N firmy Flygt pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności energii, często co najmniej 25% w porównaniu do konwencjonalnych pomp z wirnikiem kanałowym.

Dowiedz się więcej

Streamline the maintenance experience with powerful predictive analytics tools

Streamline the maintenance experience with powerful predictive analytics tools

MAS 801 został zaprojektowany, aby jeszcze bardziej zwiększyć niezawodność pomp Flygt. Całodobowy przegląd danych pomp i ciągła kontrola stanu układu pozwalają wykryć awarie zanim spowodują szkody. Jako część kompletnego systemu pompowego Flygt, MAS pomaga zredukować koszty przez cały okres eksploatacji pompy. Dzięki trójosiowym pomiarom drgań oraz pomiarom prądu, temperatury i wycieków, które alarmują o odbiegających od normy wartościach, operator jest w stanie podjąć wczesne działania prewencyjne. Dane z czujników "czarnej skrzynki", kojarzące stany alarmowe z zarejestrowanymi danymi, zapewniają unikalną funkcję wykrywania usterek.

Dowiedz się więcej

Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem

Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem

Zadaniem układu chłodzenia jest zapobieganie przegrzaniu silnika. Na rynku dostępne są różne systemy dla różnych typów instalacji. Chłodzenie w układzie zamkniętym (CLC) to wewnętrzny system chłodzenia odizolowany od pompowanych mediów, który eliminuje ryzyko przegrzania silnika z powodu zanieczyszczenia systemu chłodzenia. Flygt CLC gwarantuje wiodącą w branży wydajność pompowania dzięki najnowszej technologii zapewniającej niezawodne działanie.

Dowiedz się więcej

Simplify service and maintenance

Simplify service and maintenance

Dzięki rozwiązaniu poziomej suchej instalacji Flygt, oddzielenie jednostki napędowej jest teraz szybką, łatwą i bezpieczną operacją. Czas przeglądu może być zredukowany nawet o 90%, ponieważ nie ma potrzeby demontażu silnika z pompy, aby uzyskać dostęp do wirnika. Specjalnie zaprojektowane rozwiązanie serwisowe z wyważonym podnośnikiem zapewnia bezpieczną obsługę silnika i wirnika oraz znacznie upraszcza serwis i konserwację.

Dowiedz się więcej