Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy cyrkulacyjne ecocirc XL i ecocirc XL plus

Pompy cyrkulacyjne ecocirc XL i ecocirc XL plus

Czym charakteryzują się pompy cyrkulacyjne ecocirc XL i ecocirc XL plus?

Obie pompy obiegowe wyprodukowane przez Xylem (Lowara) wyposażone są w mokry wirnik. Przeznaczone są do cyrkulacji cieczy w układach chłodniczych, grzewczych oraz ciepłej wody użytkowej (wersja ecocirc XL N) dla użytkowników komercyjnych, ale i dla użytkowników poszukujących najlepszych rozwiązań do swojego domu.

Pompy mogą działać w trzech różnych trybach:

  • ciśnienie stałe – niezależnie od zapotrzebowania na przepływ pompa utrzymuje stałe ciśnienie. Wysokość tłoczenia można ustawić za pomocą interfejsu. Tryb ten polecany jest dla układów generujących niskie straty ciśnienia,

  • ciśnienie proporcjonalne – ciśnienie pompy może być zmniejszane lub zwiększane w zależności od zapotrzebowania na przepływ. W tym przypadku wysokość tłoczenia również może być ustawiana za pomocą interfejsu użytkownika. Tryb ten polecany jest do układów o dość wysokich stratach ciśnienia w rurach rozdzielczych,

  • prędkość stała – w tym przypadku pompa utrzymuje stałą prędkość bez względu na zapotrzebowanie na przepływ. Tryb ten zalecany jest, gdy pompa jest stosowana w pętli kotła lub pętli głównej we wtórym albo pierwotnym układzie hydraulicznym.

Dodatkowo każdy z tych trybów może współdziałać z trybem nocnym. Pompy ecocirc XL są fabrycznie ustawione do pracy bez trybu stałego. Tryb nocny sprawia, że pobór mocy jest maksymalnie ograniczony. Proces automatycznego uczenia się generuje odpowiednie warunki robocze pompy. Gdy dochodzi do spadku temperatury wody, pompa automatycznie zmniejsza prędkość. Następnie powraca do zadanego trybu, gdy układ znów zaczyna pracować, a temperatura wzrasta. Tryb nocny nie może być stosowany w układzie chłodzenia.

Jakie korzyści dla użytkownika wypływają podczas stosowania pomp cyrkulacyjnych ecocirc XL i ecocirc XL plus?

Użytkownicy, którzy zdecydują się na wybór pompy cyrkulacyjnej ecocirc XL lub ecocirc XL plus, mogą liczyć na takie korzyści jak:

• przyjazna obsługa urządzenia – przyciski rozłożone są w sposób intuicyjny, dzięki czemu można szybko i łatwo zarządzać ustawieniami pompy. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w intuicyjny panel sterowana,

• ekonomiczna praca – możliwa jest dzięki zoptymalizowanej hydraulice, wysokosprawnemu silnikowi ECM i niskim kosztom eksploatacyjnym,

• bardzo dobra widoczność – użytkownik może z powodzeniem sprawdzać ustawienia pompy, ponieważ jest wyposażona w jasny wyświetlacz i duże symbole oraz cyfry, co przyczynia się do łatwiejszego przeglądania statusu pompy,

• aplikacja obiegu zimnej wody – pompa może pracować bez zastrzeżeń nawet w temperaturze wynoszącej -10°C. Dodatkowo elektronika jest zabezpieczona przed kondensacją, poprzez jej odizolowanie od pompy,

• ochrona pompy – urządzenie posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho. Dodatkowo wyposażono je w termiczne zabezpieczenie silnika, automatyczne odpowietrzanie i funkcję zapobiegania blokadzie wirnika,

• dużo opcji sterowania – pompa posiada 4 tryby funkcyjne, umożliwia kontrolę ciśnienia i temperatury. Została wyposażona w zwiększoną ilość wejść i pozwala na zaawansowaną możliwość komunikacji Modbus lub BACnet (dotyczy wersji XL plus).

Tryby funkcyjne związane z temperaturą w pompie ecocirc XL plus

• ConstΔP / T – tryb regulacji, w którym napęd zmienia mechanizm różnicowy wartości zadanej ciśnienia, jaką pompa ma utrzymać, w zależności od temperatury płynu. Temperatura może być mierzona za pomocą czujnika zewnętrznego lub czujnika temperatury. Związek pomiędzy stałym ciśnieniem a temperaturą, powinien być ustawiony jako ujemny lub dodatni,

• ConstT – tryb sterowania zapewnia stałą temperaturę wody. Może być używany w domowych systemach ciepłej wody użytkowej do kontroli przepływu w celu utrzymania stałej temperatury w systemie. W tym trybie sterowania podstawowym założeniem jest to, że pompa obiegowa reguluje temperaturę wody w określonym punkcie w układzie powrotnym, jak najbliżej użytkownika np. grzejnika lub wymiennika ciepła, korzystając z informacji zwrotnej z wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika temperatury,

• PropΔP / T – w tym trybie sterowania napęd zmienia proporcjonalną wartość zadaną ciśnienia, jaką pompa ma utrzymać, w zależności od temperatury płynu,

• ConstΔT – ten tryb sterowania utrzymuje stałą różnicę temperatury pompowanego płynu, zmieniając przepływ, aby utrzymać ustawioną przez użytkownika wartość zadaną. W tym przypadku nie ma potrzeby rozróżniania między zastosowaniami grzewczymi i chłodniczymi, ponieważ różnica temperatury jest traktowana jako wartość bezwzględna. Oznacza to, że bez względu na to, czy system jest używany do ogrzewania, czy chłodzenia, kontrolowany jest tylko parametr różnicy temperatury, a przepływ zostaje dostosowany w celu utrzymania tej wartości na stałym poziomie.

ecocircXL

Jak wygląda współpraca dwóch pomp ecocirc XL?

Użytkownik może skorzystać z połączenia dwóch pomp jednogłowicowych lub jednej bliźniaczej z możliwością komunikacji. (Dotyczy to serii ecocirc XL plus). Jak to wygląda w praktyce?

• aktywna praca tylko jednej pompy – w tym przypadku stale pracuje tylko jedna pompa – Master, a druga uruchamia się tylko, gdy dojdzie do awarii,

• praca równoległa – polega na jednoczesnej pracy obu pomp z tym samym punkcie zadanym. Główna pompa kontroluje cały układ, aby dostosować charakterystykę pompy. Aby utrzymać minimalne zużycie energii, główna pompa aktywuje i zatrzymuje pracę drugiej pompy w zależności od wymaganego H lub Q,

• wymuszona równoległość – obie pompy pracują jednocześnie z taką samą prędkością,

• zmienna praca – stale pracuje tylko jedna pompa. Co 24 h załączana jest inna pompa, a więc ich czas pracy jest zbliżony. Druga pompa uruchamiana jest tylko podczas awarii.

W jaki sposób użytkownik może komunikować się z pompą ecocirc XL i ecocirc XL plus?

Użytkownik korzystający z ecocirc XL plus może korzystać z obsługi zdalnej pompy za pomocą Wireless, do którego wymagany jest moduł bezprzewodowy. Można go wykorzystać do zarządzania takimi funkcjami jak:

• monitoring parametrów pracy, alarmów i ostrzeżeń,

• ustawianie trybu pracy, sterowania, sterowania w zależności od temperatury,

• ustawianie pracy pomp bliźniaczych. 

Tymi samymi funkcjami można zarządzać zdalnie poprzez port RS485 i protokół Modbus oraz BACnet.

Na co zwrócić uwagę podczas instalacji pomp?

Aby uniknąć nieprzewidzianych niespodzianek, warto skorzystać z poniższych wskazówek:

• odpowietrznik powinien być zainstalowany w najwyższym punkcie systemu,

• korpus silnika powinien być zainstalowany w sposób równoległy do podłoża,

• pompy instalowane na zewnątrz muszą posiadać ochronę przed deszczem,

• nie powinno się instalować pomp w miejscach mocno nasłonecznionych, ponieważ może dojść do ich uszkodzenia.

 

by Jan Mitura