Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Kanalizacje ciśnieniowe

System pomp rozdrabniających do ekonomicznych instalacji w trudnym terenie

System kanalizacji ciśnieniowej (PSS) to inteligentna, ekonomiczna alternatywa dla bardziej oddalonych obszarów mieszkalnych. Ciśnieniowe systemy kanalizacyjne wykorzystują małe ciśnieniowe linie odprowadzające (wypełnione) i są układane w płytkich, wąskich wykopach, które podążają za naturalnym konturem gruntu. Funkcja rozdrabniania pomp zmniejsza rozmiar cząstek stałych, dzięki czemu można je łatwo transportować w mniejszych liniach odprowadzających.

System składa się z rozgałęzionego systemu rurowego o małej średnicy i opiera się na małych stacjach pomp znajdujących się w pobliżu domów, z których odbierane są ścieki. Ścieki z systemu sieci PSS są odprowadzane do kanalizacji grawitacyjnej lub do większej stacji pomp odbiorczych w celu późniejszego transportu do oczyszczalni ścieków.

Systemy te mogą być stosowane w dowolnej skali, od pojedynczego domu do dużego projektu lub całej społeczności. Mały system może obejmować tylko kilka gospodarstw domowych, podczas gdy duży system może obejmować setki, a nawet tysiące stacji pomp. Ta sama skalowalność dotyczy systemów monitorowania i sterowania Flygt, od prostych w obsłudze funkcji zarządzania alarmami po zaawansowane systemy Scada, które uzupełniają nasze systemy kanalizacji ciśnieniowej.

Ponieważ projektujemy nasze systemy zgodnie z konkretnymi wymaganiami projektów, otrzymają Państwo najlepsze rozwiązanie pompujące dla swojego systemu kanalizacji ciśnieniowej w oparciu o pakiet pomp marki Flygt do użytku na zewnątrz. Składające się ze sprawdzonych produktów fabrycznych i testowanych w terenie, pakiety te są łatwe w instalacji, obsłudze i konserwacji, nieprzerwanie zapewniając lata bezawaryjnej pracy.

Zrozumienie wyzwań

Projektowaliśmy systemy PSS w latach 80. XX wieku i rozumiemy Państwa wyzwania i potrzeby. Wspólnie możemy zaprojektować niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie, które spełni Państwa specjalne wymagania. Niektóre z wyzwań, przy których możemy Państwu pomóc, to:

  • Projektowanie systemu PSS i obliczanie liczby stacji pomp, dobór pomp i rozmiarów rur
  • Znaczenie niezawodnej pracy
  • Łatwość obsługi
  • Rozwiązanie komercyjne
Produkty Marki
Marki
Flygt logo
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.