Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy przepompowni

W celu zapewnienia nieprzerwanego działania przepompowni

Przepompownie podnoszące to podstawowy element wielu gminnych lub przemysłowych instalacji odbierania ścieków. W rzeczywistości większość tych instalacji nie jest w stanie właściwe funkcjonować bez przepompowni podnoszących.

Aby zapewnić nieprzerwany przepływ ścieków, wiele przepompowni jest wyposażonych w systemy zapasowe Dri-Prime (DBS), jako plan awaryjny dla pompowni DBS zapewnia pompowanie zapasowe z niezależnym zasilaniem w przypadku różnych sytuacji awaryjnych, stając się idealnym rozwiązaniem dla regionów podatnych na huragany, obfite opady deszczu lub intensywne topnienie śniegu.

 

Produkty Usługi Marki
Usługi
Przy niewielkich zasobach i cięciu kosztów na całym świecie, firmy poszukują inteligentnych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kosztownych napraw i awaryjnych wezwań. Możesz zmaksymalizować czas sprawności urządzeń jednocześnie kontrolując...
Aby zaspokoić rosnący popyt i utrzymać rentowność, ważne jest, aby zarządzać zasobami wodno-ściekowymi ekonomicznie. Wiek i stan sprzętu ma znaczący wpływ na wydajność i niezawodność zakładu. Kontrola TotalCare i usługi audytorskie pomagają zapewnić...
Jeżeli wyposażenie Xylem jest używane w bezpieczny i umiejętny sposób, inwestycja zwróci się dużo szybciej. Wybrałeś wyposażenie Xylem ze względu na trwałość, niezawodność i skuteczność działania. Dlatego upewnij się, że wykorzystasz je w pełni,...
Utrata wydajności w oczyszczalni ścieków lub zakładzie uzdatniania wody jest nie do pomyślenia. Właśnie dlatego tak ważny jest czas reakcji, gdy potrzebny jest serwis oraz szybkie rozwiązanie problemu. Szybki dostęp do wiedzy inżynieryjnej, urządzeń...
Marki
Godwin logo
Godwin

Szeroka linia w pełni automatycznych samozasysających pomp stosowanych w odwadnianiu.