Pompy do szlamu i rozwiązania dla górnictwa

Regenerowanie odpadów szlamu w procesie odwadniania

Odpady szlamu są czasami nieprzyjemnym produktem ubocznym przetwarzania...i są wszędzie.

Na pompowanie odpadów poświęcono wiele czasu i wysiłku, czasami ze względu na to, że są „na drodze”. Jednak coraz więcej podmiotów przetwarza odpady szlamu za pomocą nowej technologii odzyskiwania minerałów lub metali pozostawionych w pierwszej linii przetwarzania. Zadaniem firmy Xylem jest pomaganie.

Ogólnie są dwie opcje przetwarzania odpadów szlamu: Należy przenieść pompę do części stałych lub przenieść części stałe do pompy.
Partner taki jak firma Xylem, ma duże doświadczenie i gamę produktów spełniających wszystkie potrzeby usuwania odpadów i szlamu.

 

Firma Xylem oferuje następujące produkty i pomoc w odwadnianiu odpadów szlamu:

  • Linię pomp zatapialnych od kompaktowych jednostek przenośnych do małych prac odwadniających po większe pompy odwadniające do różnych zastosowań, gdzie istnieją warunki korozyjne i cierne.
  • W pełni automatyczne pompy z rozruchem na sucho, zasilane silnikiem wysokoprężnym, elektrycznym lub gazem ziemnym do głowic o dużej pojemności i o dużym wylocie.
  • Pełną gamę hydraulicznych pomp głębinowych do ogólnych zastosowań odwadniających, obejściowych, drenażowych i osadowych.
  • Kompletną gamę pomp i akcesoriów do wynajęcia, z ponad 20 000 przenośnych pomp i powiązanego sprzętu, który znajduje się na całym świecie.
  • Rury, złącza i wszystkie inne akcesoria w jednym miejscu.
Produkty Usługi Marki
Produkty
Flygt seria 5000
Zatapialne pompy odwadniające Flygt seria 5000
Seria CD
Dri-Prime Seria CD
Seria HL
Dri-Prime Seria HL
Seria Godwin Heidra
Zatapialne pompy odwadniające Seria Godwin Heidra
Usługi
Utrata wydajności w oczyszczalni ścieków lub zakładzie uzdatniania wody jest nie do pomyślenia. Właśnie dlatego tak ważny jest czas reakcji, gdy potrzebny jest serwis oraz szybkie rozwiązanie problemu. Szybki dostęp do wiedzy inżynieryjnej, urządzeń...
Marki
Flygt
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.

Godwin
Godwin

Szeroka linia w pełni automatycznych samozasysających pomp stosowanych w odwadnianiu.