Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Odwadnianie

Rozbudowana gama pomp odwadniających firmy Xylem umożliwia eksploatację kopalni w ramach jej ograniczeń, w sposób zapewniający najbardziej wydajne wykorzystanie energii oraz skrócenie czasu przestoju systemów. Firma Xylem oferuje rozmaite rodzaje pomp, od pomp zatapialnych, do montowanych na sucho, zapewniając dzięki temu odpowiednią pompę dla każdego rodzaju zadania. Na niektórych obszarach oferowana jest także usługa wynajmu pomp.

Produkty Marki
Produkty
Systemy do sterowania i monitorowania pomp
Systemy do sterowania i monitorowania pomp

Produkty monitorująco-sterujące pomagają zachować pełną kontrolę przez całą dobę.

Sterowniki procesów i sterowniki do pompowni
Sterowniki procesów i sterowniki do pompowni

Dla całej gamy stacji pomp dostępne są kontrolery Flygt.

Flygt seria 2000
Flygt seria 2000

Pompy serii 2000 marki Flygt są wytrzymałe, mobilne i naprawdę wszechstronne.

Flygt seria 2600
Flygt seria 2600

Seria Flygt 2600 obejmuje popularne pompy odwadniające, znane ze swojej niezawodności w mi

Flygt seria 2700
Flygt seria 2700

Seria pomp Flygt 2700 radzi sobie z cieczami o właściwościach korozyjnych i ściernych w sz

Seria Flygt BIBO 2800
Seria Flygt BIBO 2800

Seria Flygt BIBO 2800 została zaprojektowana pod kątem ochrony elementów hydraulicznych i

Seria CD
Seria CD

Duża pojemność, średnie i duże możliwości obróbki ciał stałych

Seria HL
Seria HL

Pompy wysokociśnieniowy i strumieniowe z możliwością przenoszenia ciał stałych

Wet-Prime
Wet-Prime

Pompy zasilane gazem marki Godwin dostępne w modelach do odwadniania, śmieci, ciśnienia i

Seria Godwin Heidra
Seria Godwin Heidra

Pompy Godwin Heidra – niezawodne hydrauliczne pompy zatapialne.

Pompy głębinowe
Pompy głębinowe

Pompy zatapialne mogą realizować małe prace odwadniające i większe projekty odwadniania.

Pompy z wlotem osiowym
Pompy z wlotem osiowym

Niezrównany zakres pomp końcowych z żeliwa lub stali nierdzewnej.

Split Case & Double Suction Pumps
Split Case & Double Suction Pumps

Vertically or horizontally split pumps with multiple flange orientation.

Pomiary
Pomiary

Portfolio urządzeń oferowanych przez firmę Xylem obejmuje gamę solidnych i niezawodnych ur

Monitorowanie
Monitorowanie

Chroni pompy przed usterkami i przekazuje dane do systemów SCADA i systemów sterowania.

Sterowanie
Sterowanie

Dla wszystkich zastosowań, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych, dostępne są od

Kontrola prędkości
Kontrola prędkości

Urządzenia do sterowania prędkością zwiększają niezawodność i wydajność pomp.

Przepływomierze
Przepływomierze

Przepływomierze firmy Xylem charakteryzują się łatwą instalacją i obsługą, a także umożliw

Czujniki poziomu
Czujniki poziomu

Czujniki poziomu dostosowane do różnych wymogów związanych z pomiarem poziomu ścieków.

Variable speed drives
Variable speed drives

Variable speed drives

Mieszalniki kompaktowe
Mieszalniki kompaktowe

Zaoferuj wysoce wydajne rozwiązania dla zbiorników o dowolnym kształcie i wielkości.

Marki
Flygt
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.

Godwin
Godwin

Szeroka linia w pełni automatycznych samozasysających pomp stosowanych w odwadnianiu.

Lowara
Lowara

Lowara to niezawodne i ekonomiczne rozwiązania do pompowania i cyrkulacji czystej lub brud