It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Obejście i pompowanie zapasowe

Pompowanie zapasowe przepompowni

Przepompownie podnoszące to podstawowy element wielu gminnych lub przemysłowych instalacji odbierania ścieków. W rzeczywistości większość tych instalacji nie jest w stanie właściwe funkcjonować bez przepompowni podnoszących.

Aby zapewnić nieprzerwany przepływ ścieków, wiele przepompowni jest wyposażonych w systemy zapasowe Dri-Prime (DBS), jako plan awaryjny dla stacji pomp. DBS zapewnia pompowanie zapasowe z niezależnym zasilaniem w przypadku różnych sytuacji awaryjnych, stając się idealnym rozwiązaniem dla regionów podatnych na huragany, obfite opady deszczu lub intensywne topnienie śniegu.

Skorzystaj z systemów zapasowych firmy Xylem

Przepompownie i transfer odpadów to trudne warunki. Dlatego pompa przepompowni zapasowej oferuje pewność, że będzie działać... nawet w najtrudniejszych warunkach.

Podczas projektowania przepompowni lub systemu zapasowego zespół firmy Xylem bierze pod uwagę wielkość przepływu, całkowite ciśnienie dynamiczne (TDH), materiały konstrukcyjne i plany konserwacji. Następnie nasz zespół ekspertów dopasowuje pompę i system do Państwa otoczenia.

Products Services Brands
Services
Przy niewielkich zasobach i cięciu kosztów na całym świecie, firmy poszukują inteligentnych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kosztownych napraw i awaryjnych wezwań. Możesz zmaksymalizować czas sprawności urządzeń jednocześnie kontrolując...
Aby zaspokoić rosnący popyt i utrzymać rentowność, ważne jest, aby zarządzać zasobami wodno-ściekowymi ekonomicznie. Wiek i stan sprzętu ma znaczący wpływ na wydajność i niezawodność zakładu. Kontrola TotalCare i usługi audytorskie pomagają zapewnić...
Brands
Flygt logo
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.

Godwin logo
Godwin

Szeroka linia w pełni automatycznych samozasysających pomp stosowanych w odwadnianiu.