Budowa tunelu

Odwadnianie placu budowy nie wchodzi w grę 

Suchy plac budowy jest istotną częścią procesu budowlanego, ponieważ pomaga dotrzymać harmonogramów produkcji w środowisku bezpiecznym dla pracowników. W rzeczywistości pompa odwadniająca jest często jednym z pierwszych urządzeń na placu budowy i jednym z ostatnich, które go opuszcza.

Jesteś ekspertem budowlanym, a Xylem jest wiodącym ekspertem od odwadniania placu budowy. Proszę wykorzystać nasz zespół do zaprojektowania, zainstalowania i utrzymania potrzeb odwadniania placu budowy i tunelu. Wtedy Państwa załoga może pracować z ufnością na budowie, ponieważ:

  • Odpowiednia pompa do pracy. Dzięki szerokiej ofercie pomp elektrycznych i z silnikami wysokoprężnymi nikt nie oferuje szerszej oferty niż firma Xylem. Aby zapewnić wygodę klientom, oferujemy opcje zakupu, jak i wynajmu.
  • Potrzebny jest niezawodny system, który działa. Ponieważ projektujemy i tworzymy własny sprzęt, najlepiej rozumiemy, jak on działa, a inżynier systemu pompowania dopasowuje odpowiedni sprzęt do Państwa potrzeb.
  • Potrzebny jest zespół wsparcia zaangażowany w bezpieczeństwo i sukces. Doświadczony zespół z firmy Xylem świadczy kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, instalację i ciągły serwis drenażu terenowego. Jesteśmy przy każdym kroku procesu budowy.

Bez względu na wielkość projektu odwodnienia placu budowy, mamy gotowy zespół i pompę. Firma Xylem to sprawdzony lider. Tworzymy świetny zespół i możemy razem budować infrastrukturę.

Jest to istotna część procesu budowlanego 

Kopanie najgłębszych tuneli, radzenie sobie z wysokim poziomem wód, naprawienie awarii wodociągowych i przesyłanie ścieków to część procesów budowlanych. Pompy Xylem zapewniają wyjątkową wartość przy obniżaniu poziomów wody, odwadnianiu wód gruntowych lub odprowadzaniu wód opadowych z miejsca pracy. Dzięki produktom i usługom, na których można polegać, mogą Państwo polegać na firmie Xylem:

  • Pompowanie zawiesiny bentonitowej
  • Awaryjne usuwanie wody zalewowej
  • Odwadnianie przodka i stopni
  • Wpłukiwanie pali
  • Osuszanie miejsca i odwadnianie filtrem igłowym
  • Zmiany kierunków strumienia
  • Obejścia ścieków

W rzeczywistości większość budów wymaga pomp odwadniających. Czasami klienci zostawiają nasze pompy po wykonaniu prac. Wody gruntowe, występujące na sąsiednich obszarach, a także wody opadowe mogą zalać cały teren, jeżeli nie będą właściwie zabezpieczone. Ponadto kopanie poniżej poziomu wody może tworzyć szansę na dostanie się wody do miejsca pracy. Firma Xylem rozumie trudności, z jakimi walczą Państwo każdego dnia i dlatego towarzyszy Państwu tak długo, jak jest to konieczne, podczas odwadniania placu budowy.