Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Kompleksowe rozwiązania do zarządzania wodą w przemyśle energetycznym i ciepłowniczym

Sieci ciepłownicze odgrywają kluczową rolę w procesie dekarbonizacji, umożliwiając korzystanie z odnawialnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz optymalizując wykorzystanie wyprodukowanego już ciepła.

W Europie sektor budowlany odpowiada za 40% rocznego zużycia energii i 37% emisji gazów cieplarnianych. Ciepłownictwo systemowe umożliwia redukcję wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania budynków mieszkalnych o 90% w całej Unii Europejskiej. Odgrywa istotną rolę w zabezpieczeniu przed zmiennością cen energii w obliczu globalnego kryzysu energetycznego.

Aby zrealizować cel dotyczący dekarbonizacji budynków do 2050 roku, konieczne jest zmniejszenie emisyjności ciepła poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej budynków. Sieci ciepłownicze emitują o połowę mniej gazów cieplarnianych niż systemy ogrzewania gazowego lub olejowego.

Xylem, jako wiodący dostawca w obiegu zamkniętym wody i energii, projektuje i produkuje szeroką gamę produktów i aplikacji przeznaczonych do zastosowań w ciepłownictwie komercyjnym.

Pobierz broszurę, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla ciepłownictwa.

Pobierz broszurę

 

Produkty Marki Zasoby
Marki
Flygt logo
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.

Lowara Color Logo
Lowara

Lowara to niezawodne i ekonomiczne rozwiązania do pompowania i cyrkulacji czystej lub brud

wedeco logo
Wedeco

Niezawodne i przyjazne dla środowiska technologie oczyszczania wody i ścieków.

WTW logo
WTW

WTW jest wiodącą marką specjalizującą się w rozwoju i produkcji wysokiej jakości przyrządó

Zasoby

District Cooling & Heating Resources