Przegląd
- Hydrauliczne pokrycie, aby spełnić wszystkie Państwa wymagania projektowe
- Płyty spiralne i pokryw: Żeliwne ASTM A159 (35 000 psi)*
- Wirniki: Brąz krzemowy o niskiej zawartości cynku ASTM 876
- Tuleja: Stal nierdzewna 304
Dzielona dwusekcyjna odsysająca pompa VSX firmy Bell & Gossett ma łożyska bezobsługowe, nową jednoczęściową uszczelkę, płytę podstawową, sprzęgło przystosowane do wyrównania, zmniejszoną powierzchnię wymaganej dla pompy nawet o 40% w porównaniu z tradycyjną obudową dzieloną i pionowymi pompami rzędowymi.
Dzięki technologii CFD możemy zapewnić identyczną wydajność w dowolnej konfiguracji kołnierza. W rezultacie można zmaksymalizować możliwości instalacji rurowej i spełnić szeroki zakres hydrauliczny dla agregatów chłodniczych, wież, wymagań dotyczących rozdzielania i ogólnych pompowania.