Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Xylem Vue Secure Connect na każdym poziomie:

Platforma inteligentnego monitorowania firmy Xylem – przygotowanie dzisiejszych pracowników do pracy w oparciu o odporne, oparte na danych i połączone systemy na każdym poziomie wydajności.

Xylem Vue Secure Connect na każdym poziomie:

Xylem Vue Secure Connect — inteligentne rozwiązanie dla stacji pomp i zasobów infrastruktury wodnej

Secure Connect jest usługą cyfrową przesyłającą alerty oraz oparte na danych spostrzeżenia z urządzenia podłączonego do pompowni lub innych elementów infrastruktury wodnej.

Po zainstalowaniu modemu w celu połączenia wszystkich zasobów można uzyskać pełny przegląd wszystkich połączonych operacji, w dowolnym czasie i miejscu.

Pobierz broszurę Secure Connect

Kontrola zdalna Secure Connect

Zmniejszyć kontrole fizyczne stacji pomp ścieków nawet o 50%.

Zdalna kontrola umożliwia zdalne i wydajne przeprowadzanie inspekcji wizualnych, dzięki czemu można spędzać mniej czasu w drodze, a więcej czasu na krytycznych zadaniach i konserwacji zapobiegawczej.

Niezależny od marki – Zestaw sprzętowy, w tym kamera, czujnik poziomu, miernik mocy i modem, można zamontować w prawie każdej stacji pompującej.

Popraw widoczność i podejmuj świadome decyzje – Po podłączeniu do systemu Secure Connect uzyskujesz dostęp do całodobowego wideo, dźwięku i danych na żywo z zasobów za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Oszczędność czasu i usprawnienie przepływu pracy podczas inspekcji — przeprowadzanie inspekcji na wielu stacjach pomp w krótkim czasie i śledzenie zadań do wykonania.

Co sprawia, że Secure Connect to coś więcej niż aplikacja do monitorowania i alarmów w czasie rzeczywistym?

Łączność i zdalny dostęp do danych

Łatwo podłączaj zasoby do sieci plug and play i uzyskaj dodatkowe informacje o swoich systemach.

Mniej kontroli fizycznych

Niepołączone zasoby zazwyczaj wymagają regularnych kontroli fizycznych. Może to być trudne przy ograniczonej liczbie pracowników. Dzięki Secure Connect możesz łatwo połączyć swoje zasoby, uzyskać wgląd w ich stan operacyjny i znacznie zmniejszyć potrzebę przeprowadzania inspekcji fizycznych.

Mniejsze ryzyko przestojów

Bez posiadania danych w czasie rzeczywistym na temat wydajności pomp lub innych zasobów, możesz napotkać kilka problemów. Awaria pompy bez Twojej wiedzy może prowadzić do nieplanowanych przestojów lub wycieku.

Zwiększone wskaźniki naprawy za pierwszym razem

Gdy pojawia się problem z niepołączonymi zasobami, masz ograniczony wgląd w problem. Technik może najpierw ocenić sytuację i wrócić z właściwymi częściami i narzędziami, co prowadzi do dodatkowych przestojów. Secure Connect pomaga określić, co jest potrzebne przed odwiedzeniem zakładu.

Większa wydajność siły roboczej i zwrot z inwestycji

Secure Connect pomaga operatorom zrozumieć różne aspekty, takie jak zdrowie, wydajność i ryzyko w populacji połączonych zasobów. Te spostrzeżenia umożliwiają organizacjom optymalizację zasobów konserwacyjnych i zapewniają wskazówki, gdzie inwestować, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Secure Connect umożliwia szybkie i inteligentne działanie

Secure Connect to cyfrowe rozwiązanie do monitorowania zasobów, takich jak pompy, mieszadła, jednostki UV i inny sprzęt. Secure Connect zbiera i analizuje dane z Twoich zasobów, aby dostarczać dane na żywo, trendy i alerty za pośrednictwem sieci i naszej aplikacji mobilnej. Pomyśl o Secure Connect jako o łatwym w użyciu systemie SCADA z instalacją typu plug-and-play. Otrzymujesz właściwe dane wtedy, gdy ich potrzebujesz i możesz podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące wykorzystania zasobów.

Secure Connect w rozwiązaniach do monitorowania i sterowania firmy Xylem 

Zobacz rzeczywiste zastosowania tego, jak Secure Connect może łączyć się z innymi rozwiązaniami Xylem

  • Przedstawiamy Xylem Secure Connect: pozwól Secure Connect uważać na Ciebie

    Secure Connect to rozwiązanie cyfrowe monitorujące stacje pomp lub inne zasoby za pośrednictwem aplikacji chmurowej na urządzeniach mobilnych. Uzyskaj dostęp do stanu na żywo, kontroluj swoje urządzenia i uzyskaj informacje oparte na danych, aby podejmować inteligentne działania!

  • Xylem Secure Connect: studium przypadku Port of Trelleborg

    Port of Trelleborg to duży port zwijany i zwijany w Szwecji. Jest domem dla niektórych z ponad 5000 pomp i zasobów infrastruktury wodnej korzystających z Xylem Secure Connect. Zobacz, jak firmy Secure Connect i Xylem Services rozwiązały problemy z pompowaniem w porcie i usprawniły zarządzanie wodą, łącząc się z istniejącym systemem SCADA.

  • Technologia firmy Xylem napędza drogę redukcji emisji Scottish Water

    W ramach zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku Scottish Water nawiązał współpracę z firmą Xylem w celu modernizacji setek pompowni o zrównoważoną technologię. W początkowej próbie system pompowania Flygt Concertor zmniejszył nieplanowaną konserwację o 99,8% i zmniejszył zużycie energii nawet o 60%. Usługa cyfrowego monitorowania Xylem Secure Connect dla stacji pomp znacznie zmniejszyła liczbę wezwań reaktywnych.

Dowiedz się więcej

Masz więcej pytań na temat produktu Xylem Vue Secure Connect?

Skontaktuj się z zespołem wsparcia Xylem Vue Secure Connect

*  Pole wymagane