Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Włącz tryb wysokiego kontrastu

Sewage Pumps

Red Jacket’s sewage pumps are designed for removal of wastewater from a sealed basin containing solids up to 2 inch diameter. All are submersible and in both manual and automatic models.

60 Hz available in 4/10, 1/2,3/4,1,1-1/2 and 2HP. Capacity as high as 440 GPM and head as high as 80 ft.

SELECTION TOOL

;