Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Testowanie pomp

Nasze pompy przechodzą szereg testów jakości w trakcie produkcji. Testy odbioru pomp są przeprowadzane na gotowym produkcie w celu sprawdzenia początkowej wydajności, a także w celu sprawdzenia powtarzalności jednostek produkcyjnych, wydajności za pomocą specjalnych materiałów itp. Typowy test wydajności polega na pomiarze przepływu, mocy ciśnienia i mocy wejściowej silnika. Nasze pompy zanurzeniowe są testowane jako kompletna jednostka przed wysyłką do użytkownika końcowego lub magazynu. Indywidualne pompy marki Flygt mogą być testowane za pomocą skalibrowanego silnika testowego lub silnika roboczego, aby spełnić Państwa potrzeby. Dodatkowe pomiary, takie jak wibracje i hałas, można uwzględnić zgodnie ze specyfikacją.

Testy wydajnościowe akceptacji klienta, które mogą być obserwowane lub certyfikowane, są wykorzystywane do wykazania zgodności ze specyfikacjami umownymi, a także do upewnienia się, że napędy elektryczne i inne układy pomocnicze działają poprawnie i właściwie pasują przed opuszczeniem fabryki.

Testy bez świadków

Testy bez świadków są przeprowadzane bez obecności kupującego. Zazwyczaj inżynier fabryki potwierdza dane i krzywą. Testy bez świadków przynoszą korzyści w postaci oszczędności kosztów testów i przyspieszone dostarczanie pompy do użytkownika pompy. W wielu przypadkach, jeśli kupujący zna wydajność pompy (zamówienie identycznych modeli pomp), preferowane są testy bez świadków.

Testy ze świadkami

Śledzenie testów pompy przez nabywcę pomp może spełniać wiele funkcji. Test można obserwować na różne sposoby. W typowym teście ze świadkiem, kupujący fizycznie bierze udział w testach. Kupujący odbiera dane z testów, aby potwierdzić, że test został przeprowadzony w sposób zadowalający. Ostateczna akceptacja pompy może być często określana przez świadka na miejscu. Zaleta testowania przez świadka zależy w dużej mierze od skuteczności i doświadczenia świadka. Świadek może nie tylko zapewnić prawidłowe przeprowadzenie testu, ale także obserwować działanie pompy podczas badania przed wysyłką pompy do miejsca pracy. Wadą testowania ze świadkiem może być negatywny wpływ na harmonogram testów fabrycznych i koszty testów. Przy dzisiejszych metodach produkcji just-in-time testowanie ze świadkiem może stać się kosztowne, jeśli ustalenia świadka spowodują nieoczekiwane opóźnienia.