It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Stacje pomp na zamówienie

Gdy budowa naszej standardowej stacji pomp nie jest odpowiednia do warunków w miejscu pracy, możemy pomóc w zaprojektowaniu stacji pomp na zamówienie w oparciu o wymagania projektu. Nasze doskonalenie inżynierii i szerokie doświadczenie przekładają się na projekty stacji pomp, a razem z pompami i akcesoriami marki Flygt, zapewniają niezawodny i oszczędny projekt. Konstrukcje są przystosowane do różnych warunków napływu, minimalizując gromadzenie się części stałych i organizując wiele pomp w celu uzyskania wydajnej, dobrze zaprojektowanego zbiornika pomp.

Jednym z głównych wymagań projektowych dotyczący zbiornika jest zapewnienie optymalnego wlotu dla pomp. Oznacza to, że przepływ dostarczany do wlotów pomp jest jednorodny, stabilny i bez wirów lub powietrza. Innym krytycznym aspektem jest zminimalizowanie osadzania i resztek w stacji. Innymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na działanie, jak warunki w miejscu pracy, rodzaj medium i lokalne przepisy i praktyki, powinny odgrywać kluczową rolę w projekcie stacji.

WERYFIKOWANIE PROJEKTU

Aby zweryfikować projekt, gdy jest mało lub brakuje wcześniejszego doświadczenia, używamy obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). To matematyczne modelowanie proponowanego projektu zbiornika pomp, gdzie wzór przepływu można obserwować w różnych warunkach roboczych. Firma Flygt była pionierem używania CFD, aby zweryfikować projekt zbiornika i używaliśmy jej przez ponad 30 lat.

Ponadto używamy testów modelowania skali fizycznej, aby zidentyfikować rozwiązania dla istniejących i proponowanych instalacji. Dowiodło to, że jest to o wiele tańszy sposób na określenie przydatności możliwych rozwiązań niż za pomocą prób i błędów na pełną skalę, a jako alternatywę dla analizy CFD w niektórych przypadkach,