Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Kompatibilis eszközök

A Modbus csatlakoztatott eszközöknek ugyanolyan típusúnak kell lenniük, például egy Flygt APP 411 nem csatlakoztatható ugyanahhoz a CCD 401-hez, mint a Flygt DCM 711. Lehetőség van olyan eszközök hozzáadására, amelyek közvetlenül az átjáróhoz csatlakoznak. azaz analóg bemenet és digitális bemenet/kimenet. Bizonyos eszköztípusoknál több ilyen típusú eszköz is hozzáadható.

A kompatibilis eszközök listáján nem szereplő eszközök Egyéni eszközként vehetők fel. 

I/O Eszközök

A felhasználó választhat analóg érzékelőt (4-20 mA) vagy digitális érzékelőt, és közvetlenül a CCD 401-hez csatlakozhat. Az I/O eszközök a jelvezetékeken keresztül csatlakoznak a CCD 401-hez. Az ilyen típusú érzékelő az Secure Connect készülékének minősül.

Eszköz Az egyes átjárókhoz csatlakoztatható eszközök maximális száma
Analóg bemenet 2
Digitális bemenet 4
Digitális kimenet 2

Egyéb módon csatlakozó eszközök

EszközAz egyes állomások eszközeinek maximális száma
Xylem optimyze10
ATU1
Távoli ellenőrző készlet1

A CCD átjáróhoz kapcsolódó eszközök

Az alábbiakban felsoroljuk a CCD átjárókapcsolattal rendelkező eszközöket, felsorolva a kapcsolat típusát és az átjárónként csatlakoztatott eszközök maximális számát.  

Jegyzet - A rendszerben egynél több eszközről is lehet adatokat szerezni, akkor is, ha a csatlakoztatott eszközök maximális száma egy:

  • A Concertor XPC rendszer egy APP 411 és legfeljebb három FPG 414 eszközt tartalmaz. Ha az APP 411 az átjáróhoz kapcsolódik, az Secure Connect a rendszerben található összes eszköztől kap adatokat.
  • Az Adaptive mixer ADC rendszer egy APP 412 és legfeljebb hét FPG 415 eszközt tartalmaz. Ha az APP 412 az átjáróhoz kapcsolódik, az Secure Connect a rendszerben található összes eszköztől kap adatokat.
Eszköz Csatlakozás Az egyes átjárókhoz csatlakoztatható eszközök maximális száma Támogatott egységek
Evoqua ATG UV RS-485 vagy Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401: 4
Metrikus
Evoqua DEPOLOX medence kompakt Ethernet 4 Metrikus
Flygt APP 411 RS-485 vagy Ethernet 1
Maximum 4 szivattyú támogatása
Metrikus, USCS és angolszász
Flygt APP 412 RS-485 vagy Ethernet 1
Maximum 8 gép támogatása
Metrikus
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Metrikus
Flygt DCM 711 RS-485 vagy Ethernet 1 Metrikus
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Metrikus
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 vagy RS-485 1 Metrikus
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 vagy Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrikus
Flygt MagFlux RS-485 8 Metrikus
Flygt MAS 711 RS-485 8 Metrikus
Flygt MAS 801 RS-485 4 Metrikus, USCS és angolszász
Flygt MyConnect RS-232 vagy RS-485 1
Maximum 2 szivattyú támogatása
Metrikus
Flygt SmartRun átjáró RS-232 vagy RS-485 1
Maximum 3 szivattyú támogatása.
Metrikus
Flygt SRC 311 RS-485 8 Metrikus, USCS és angolszász
Flygt PS 200 RS-485 vagy Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrikus
Flygt PS 220 RS-485 vagy Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrikus
Godwin PV102P RS-485 8 Metrikus
Lowara EPX Plus mozgatható fűtőberendezés RS-485 1 Metrikus
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Metrikus
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Metrikus
PSMEGA 2 RS-485 1 Metrikus
Szaniter digitális nyomásmérő Ethernet 1 Metrikus
Sanitaire Taron RS-485 vagy Ethernet 1 Metrikus
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 vagy Ethernet 1 Metrikus
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 Metrikus
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 Metrikus
SENECA Z-8AI RS-485 8 Metrikus
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Metrikus
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Metrikus
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Metrikus
Xylem XAM 912 RS-485 vagy Ethernet 1
(Támogatja a Nexicon rendszert legfeljebb 4 szivattyúval, 2 I/O modullal és 1 szondamodullal. A támogatott szivattyúmodulok a Standard szivattyú, a Dirigo és a VFD)
Metrikus, USCS és angolszász
Xylem XCU 411 RS-485 vagy Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrikus