Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Az Xylem Vue Secure Connect funkciói

Az Secure Connect pillérei azok a funkciók, amelyek segítenek eszközeinek felügyeletében. A különböző funkciókról itt olvashat bővebben.

Az Xylem Vue Secure Connect funkciói

Az Secure Connect egy olyan digitális szolgáltatás, amely riasztásokat és adatvezérelt betekintéseket nyújt a szivattyúállomásokhoz vagy más vízellátási infrastruktúrával kapcsolatos eszközökhöz csatlakoztatott készülék segítségével. Miután telepített egy átjárót az összes eszköz csatlakoztatására, bármikor, bárhol teljes áttekintést kaphat az összes csatlakoztatott műveletről.

Platformszéles funkciók

Az Secure Connect platform plug and play megfigyelő rendszert kínál. Az Secure Connect a támogatott és egyedi eszközöket Modbus (RS-485, RS-232 vagy TCP) vagy analóg és digitális bemeneteken keresztül közvetlenül a CCD 401-hez csatlakoztatja.

Az Secure Connect több állomás adatait kezeli. Lépjen a műszerfalra az állomás statisztikáinak áttekintéséhez, és könnyen navigáljon az állomások között az adatalapú szűrés és rendezés segítségével.

  • Riasztáskezelés

    Valós idejű adatok és korai figyelmeztetések fogadása a csatlakoztatott eszközökről.

  • Híváslisták

    A híváslista olyan felhasználók csoportja, akik riasztás esetén értesítést kapnak az Secure Connecttól.

  • Külső integráció

    Csatlakoztassa a Secure Connectet más rendszerekhez gépek közötti API-n vagy OPC UA csatlakozón keresztül.

Állomásszintű funkciók

Az Secure Connectban az állomás központi koncepció. Minden ügyfél több állomást is kezelhet, és minden állomáson lehetnek érzékelők, szivattyúk és egyéb gépek. A felhasználó figyelemmel kísérheti az eszköz által küldött élő adatokat, például eszközei állapotát vagy az állomás időjárási adatait.

Egyes eszközök távolról is vezérelhetők. A felhasználó jegyzeteket is készíthet, képeket tölthet fel, megtekintheti a korábbi adatokat és riasztásokat.

A csatlakoztatott szivattyúk, érzékelők és egyéb gépek az Secure Connectral egy „Eszköz” néven ismert vezérlőn keresztül kommunikálnak. Az eszköz egy átjáróhoz (CCD 401) csatlakozik, amely biztosítja a kapcsolatot az Secure Connectral. Mind az eszközök, mind az átjárók időnként szoftverfrissítéseket igényelnek, amelyek mindegyike az Secure Connecton keresztül kezelhető.

  • Távirányítás

    Lehetővé teszi a felhasználó számára az állomásra telepített eszközök távvezérlését

  • Analitika

    Tekintse meg a korábbi adatokat, jelenítse meg és hasonlítsa össze az adatpontokat és az exportált adatokat elemzésre

  • Távoli ellenőrzés

    Tapasztalja meg az állomásellenőrzések kezelésének intelligensebb és hatékonyabb módját

Események felügyelete

Ha egy állomás nem rendelkezik kapcsolattal az Secure Connectral, „kapcsolat megszakadt” esemény történik. Az incidens azt az időtartamot mutatja, ameddig a kapcsolat megszakadt. A rendszerkésések miatt az incidensek 30-60 másodperces késleltetéssel járhatnak.

Az állomáselemzés során összegyűjtik az adatokat és a kapcsolat megszakadását okozó eseményeket. Ez az elrendezés lehetővé teszi az adatok és egy adott incidens korrelálását.

A lehetséges okok a környezet, például a helyi hálózat megszakadása vagy áramkimaradás. Helyi probléma is lehet, például rossz rádiójel, például az antenna rossz elhelyezése miatt, vagy mert a CCD nem csatlakozik a megfelelő antennanyíláshoz.

Az eszközök védelme érdekében a Xylem Network Operations Center folyamatosan figyeli az Secure Connect platformot. Ezenkívül az Secure Connect áramkimaradás-észlelési és „Elveszett kontaktus” riasztásai tájékoztatják a felhasználókat eszközeik állapotáról.

Van-e valakinek kérdése?

Sok felhasználónak hasonló kérdései voltak az eseményekkel, riasztásokkal, anomáliákkal és incidensekkel kapcsolatban.