Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

RTU konfigurálása

Az ATU-hoz nincs szükség konfigurációkra. Az eszközt már konfigurálták az OPTWin szoftverrel.

Az egység Secure Connectban való hozzáadásához készítse elő a következő adatokat.

Paraméter Hely az OPTWin szoftverben
IP-cím Hardver meghatározása > Hálózat > Hálózat kiválasztása: GPRS elsődleges
Portok száma az egyes porttípusokhoz I/O Konfiguráció
Az egyes portokhoz kapcsolódó adatpontok I/O Konfiguráció
Minden porttípus esetében:
– Modbus alapcím
– Funkciókód
Hardver meghatározása > Modbus > Kimenet címe
Bemeneti tartomány minden analóg adatponthoz * Alsó: I/O konfiguráció > Alacsony skála
Felső: I/O konfiguráció > Mérleg magas


Példa: Ha az ATU úgy van konfigurálva, hogy 0 mm-ről 5000 mm-re méretezze a szintérzékelőt, az Secure Connect bemeneti tartománya „Alacsony: 0” és „Felső: 5000 mm” értékre van állítva.