Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Távoli ellenőrző készlet konfigurációja

Mielőtt az eszközt hozzáadná az Secure Connecthoz, az átjárót be kell kapcsolni. A hardvercsatlakozásokkal kapcsolatos további utasításokért töltse le a Távoli ellenőrző készlet telepítési útmutatóját. Az átjáró körülbelül hét perccel a bekapcsolása után lesz teljesen működőképes. Ha az átjáró üzemkész, a következőképpen néz ki:
 
LED kijelző  Megjelenés
Tápellátás Kéken világít
Mobilhálózati kapcsolat Lassan villogó zöld
3. felhasználó Gyors dupla felvillanások narancssárgán
 
  1. Ha az eszköz bekerül az Secure Connect rendszerbe, töltse ki a kötelező mezőket:
Paraméter Értékek Leírás
Eszköz típusa Távoli ellenőrző készlet Az eszköz típusa
Név - Az eszköz neve
MAC cím   A MAC-cím az átjáró hátulján
Telepített PAN egységek 0-3 A telepített PAN egységek a telepen
Szivattyúk: Szivattyúadatok Engedélyezve vagy letiltva Engedélyezve: Az Secure Connect megjeleníti a szivattyúadatokat.
Letiltva: Az Secure Connect nem jelenít meg szivattyúadatokat.
Szintérzékelő Engedélyezve vagy letiltva Engedélyezve: Az Secure Connect megjeleníti az átjáróhoz csatlakoztatott érzékelő szintadatait.
Letiltva: Az Secure Connect nem jeleníti meg az átjáróhoz csatlakoztatott érzékelők szintadatait.
Szintérzékelő: Modell - 4–20 mA
- LTU 403
A szintérzékelő típusa
Szintérzékelő: Egység – m
- láb
Mértékegység
Szintérzékelő: Tartomány min. - A szintérzékelő minimális értéke
Szintérzékelő: Tartomány max. - A szintérzékelő maximális értéke
Kamera Engedélyezve vagy letiltva Engedélyezve: Kamera van mellékelve.
Letiltva: Nincs kamera mellékelve.
Kamera: Sorozatszám - A sorozatszám a kamera hátulján
A betűk legyenek nagybetűk.
Kamera: Név - A kamera neve
Kamera: pozíció – A kútra célozva
– Meghatározatlan
A kamera helye a telepen

 

  1. Küszöbérték beállítása a szivattyú járási állapotához
    1. Lépjen az Eszközökre.
    2. Válassza a Távoli ellenőrző készletet.
    3. Lépjen az Adatpont küszöbértékek lapra .
    4. Állítson be küszöbértéket mindegyik szivattyúhoz.
      A küszöbérték azt jelzi, hogy a szivattyú jár. Javasoljuk, hogy az érték legyen a szivattyú névleges teljesítményének 10%-a.
    5. Kattintson a Mentés elemre.
  2. A kamera adatfolyamának bekapcsolása
    1. Menjen a kamerára .
    2. A Kamera kikapcsolva mellett kattintson a kapcsolóra.
    3. Konfigurálja a kamerafolyamot az Eszközök > Kamera > Eszköz konfigurálása menüpontban