Kiemelt termékek
- Flygt 4200 Compact Adaptive Mixer Series Submersible high-efficiency compact mixer with adjustable speed for wastewater, sludge and similar...
- Flygt 2000 sorozat Flygt 2400 The Flygt 2400 pump has been around for decades, and it continues the tradition of the 2201 pumps...
- Flygt 2600 sorozat Flygt 2620 A Flygt 2620 szivattyút megbízhatóságra tervezték olyan újításokkal, amelyek csökkentik a járókerék...
- Flygt BIBO 2800 sorozat Flygt BIBO 2870 The Flygt BIBO 2870 pump is designed like no other pump on the market. The hydraulic design on the...
- Flygt 2700 sorozat Flygt DS 2730 Flygt DS 2730 is a electric-submersible, corrosion-resistant sludge pump, built to withstand the...
- Flygt 5000 sorozat Flygt H 5100 The Flygt H 5100 slurry pump is different. Following a planned maintenance schedule, this Flygt...
- Flygt 2600 sorozat Flygt Sludge 2630 The Flygt Sludge 2630 pump is designed for reliability with innovations that reduce wear on the...
- Flygt N-technológiájú szivattyúk N 3085 A Flygt N 3085 N-technológiájú szivattyúja öntisztító modell, amely innovatív funkcióival...
- Flygt N-technológiájú szivattyúk N 3153 A Flygt N 3153 N-technológiájú szivattyú öntisztító és tartósan magas hatásfokon működik ami akár...
- Szivattyútelep-vezérlők SmartRun® szivattyútelep vezérlő A Flygt SmartRun™ szivattyútelep-vezérlő hagyja, hogy szivattyúja saját magáról gondoskodjon. Ez a...