Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

A CCD 401

A CCD 401 egy vezeték nélküli átjáró (mobil modem), amely a szivattyúállomások adatainak gyűjtésére szolgál. Beépített eSIM-et tartalmaz a vezeték nélküli adatátvitelhez. A tápellátás és az antenna csatlakoztatása után a CCD használatra kész. Amikor a CCD elindul, automatikusan létrehozza a kapcsolatot az Secure Connectral. A felhasználó regisztrálhatja a CCD-t, ha hozzáadja az Secure Connecthoz az állomás beállítása során. A felhasználó behelyezheti saját 3FF micro-SIM kártyáját a SIM-kártyanyílásba. A 3FF micro-SIM kártya felülírja a beágyazott eSIM-et.

A CCD elküldi az eszköz helyét és adatait az Secure Connect felhőbe. A felhasználó az Secure Connect helyadatait az Állomás > Beállítások > Hely menüpontban tekintheti meg. A CCD rendszeres szoftverfrissítéseket igényel, és az Avesnor értesíti a felhasználót, ha frissítés érhető el.

Az olyan konkrét válaszokért, mint a CCD 401 belső akkumulátorral rendelkezik, olvassa el a Connectivity GYIK-et. vagy a „Hogyan telepítsem és konfiguráljam a CCD 401-et?” című videó megtekintéséhez.

További információkért töltse le a CCD 401 telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét .

A CCD telepítése

  • A CCD beszerelése előtt jegyezze fel a CCD sorozatszámát, vagy készítsen képet a CCD sorozatszámáról. Telepítés után a szériaszám már nem látható.
  • Az CCD nem szabad a talajtól 2 m (6,56 láb) magasság fölé telepíteni.
  1. Csatlakoztassa az antennát.
  2. Szerelje fel a CCD-t DIN sínre.
  3. Kövesse az eszközspecifikus utasításokat az eszköz CCD-hez való csatlakoztatásához.

[A csatlakozási folyamat általában az alábbi lépések közül egyet vagy többet tartalmazhat:

  • Csatlakoztassa a Modbus TCP-t az RJ45-höz
  • Csatlakoztassa az RS-232 kábelt a szivattyú vezérlőjéről az érintkezőkhöz.
  • Csatlakoztassa az RS-485 kábelt a szivattyú meghajtójáról az érintkezőkhöz.

A CCD-hez csatlakozó eszközökkel kapcsolatos további információkért látogasson el aKompatibilis eszközök oldalra.

Érintkezők

ÉrintkezőLeírás
E01Használaton kívül
E02Használaton kívül
GNDJelföld
485 ARS-485, 120 ohm-os záróellenállással, A
485 BRS-485, 120 ohm-os záróellenállással, B
E061. digitális kimenet
E072. digitális kimenet
GNDJelföld
E09Használaton kívül
E10Használaton kívül
DI1Digitális bemenet 1, felhúzó bemenet
DI2Digitális bemenet 2, felhúzó bemenet
GNDJelföld
DI3Digitális bemenet 3, felhúzó bemenet
DI4Digitális bemenet 4, felhúzó bemenet

 

KivezetésEgység érintkezője
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GNDFöldelés

 

ÉrintkezőEgység érintkezője
485 AA
485 BB
GNDFöldelés

Speciális eszközkapcsolat

FIGYELMEZTETÉS: Elektromos veszély
Áramütés vagy égésveszély! A villamossági munkálatokat szakképzett villanyszerelőnek kell végeznie.
Tartsa be a helyi előírásokat és szabályokat.

A következő eszközöknek speciális kapcsolatra van szükségük az átjáróhoz való csatlakozáshoz.

  1. Vágja le a VGA-kábel egyik végét.
  2. Csatlakoztassa a VGA kábel levágott végét az átjáróhoz az alábbi információk szerint:
CCD csatlakozóCsatlakozó érintkező
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTSA 7. és a 8. érintkezőt kösse össze