Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Secure Connect API

Az Secure Connect alkalmazásprogramozási interfész (API) biztosítja a külső rendszerek számára az Secure Connect-adatokhoz való hozzáférést. A következő információk érhetők el az API-kon keresztül:

  • Riasztási adatok
  • Valós idejű adatok
  • Állomásadatok
  • Eszköz adatai
  • Ügyféladatok
  • Felhasználói adatok

Az Secure Connect API-k csak az adatok fogadására valók. A felhasználó nem vezérelheti az eszközöket, és nem szerkesztheti az adatokat az Secure Connect API-kon keresztül egy külső kliens hozzáadásával.

Külső kliens hozzáadása

  1. Jelentkezzen be az Secure Connect rendszerbe.
  2. Lépjen az Admin > Ügyfelek menüpontra.
  3. Válassza ki az ügyfelet.
  4. Lépjen a Külső kliensek lapra.
  5. Kattintson a Hozzáadás gombra.
  6. Adjon meg egy nevet.
  7. Adjon meg leírást.
    Leírást nem kötelező írni.
  8. Kattintson a Mentés elemre.

Létrejön egy külső kliens, és a felhasználó kap egy egyedi Auth0 ügyfélazonosítót és egy egyszeri Auth0 klienstitkot. Fontos menteni az ügyféltitkot, mivel az csak egyszer jelenik meg. Az Secure Connect REST API-k eléréséhez ügyféltitokra van szükség. Ha a felhasználó elfelejti az ügyfél titkát, új külső klienst kell létrehozni.

 API dokumentáció

Az Secure Connect API dokumentáció az Secure Connect alkalmazásban érhető el. Az Secure Connect API dokumentáció eléréséhez:

  1. Jelentkezzen be az Secure Connect alkalmazásba.
  2. Kattintson a profil ikonra a jobb felső sarokban.
  3. Kattintson a Külső kliens források elemre.
  4. Kattintson az API hivatkozásra az Secure Connect API YAML fájl letöltéséhez.

A letöltött fájl a következő információkat tartalmazza.

  • REST API útvonalak
  • Kérelem formátuma
  • Válasz formátuma
  • Séma információ

Az Secure Connect hitelesítési mechanizmusával és az Secure Connect API-k felhívásával kapcsolatos további információkért kattintson a Telepítési útmutató hivatkozásra a Külső kliens erőforrásokon. A letöltött fájl a következő információkat tartalmazza:

  • Külső kliens beállítása
  • A JWT token lekérése hitelesítéshez

Kapcsolódó GYIK

Számos felhasználónak hasonló kérdései voltak az Analitikával, az Élő adatokkal, az API-val és az OPC UA Connector-vel kapcsolatban.