It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sanitaire Produkter

Viser 1 – 12 af 12

Bioloop oxidationskammer

Xylems erfarne designteam kan sammensætte en optimeret, fleksibel løsning, der er velegnet med henblik på både aktuelle og fremtidige...
Funktioner:
  • Energieffektive - kan reducere energiomkostningerne med op til 50% sammenlignet med oxidationskammer-teknologi med...

Dråbe-diffuser

Funktioner:
  • Ideel til opgaver, hvor der ikke er mulighed for dræning
  • Innovativ designfunktion sikrer optimal...
Funktioner:
  • Benytter Xylems Silver Series II og Gold Series diffusorer - de mest pålidelige, energieffektive og virkningsfulde...

Grovblæsende diffusorer af rustfrit stål

Sanitaire grovblæsende diffusorer i rustfrit stål er lavet af 304 eller 316 rustfrit stål* og designet til at holde i 25+ år. De er...
Funktioner:
  • Ideel til krævende applikationer som sandfang, flowudligning, kanalbeluftning og periodisk anvendte bassiner.
  • Effektiv...

ICEAS Advanced SBR (Sequencing Batch Reactor)

ICEAS Advanced SBR er designed til at reducere driftskompleksiteten. I modsætning til konventionelle aktivslam-anlæg er der ikke behov for primære...
Funktioner:
  • Biologisk behandlingssystem med kontinuerligt flow og integreret, forenklet procesdesign
  • Håndterer flows fra 100 m3/dag...

Keramiske tallerken-diffusorer

Sanitaire keramiske tallerkner indeholder en topforseglet, gevindskåret sikringsring, der sikrer en lufttæt forsegling. Når lufttrykket stiger, øges...
Funktioner:
  • Håndterer beluftning af stærkt ætsende spildevand
  • Specialiseret kompressionsstøbning betyder høj...

Membran-diffusere i Gold-serien

Sanitaire Gold Series finbeluftningsdiffusorer er designet til at maksimere effektiviteten og opretholde en fremragende ensartethed op membranen og i...
Funktioner:
  • Ideel til applikationer med høj tæthedsgrad og lav flux
  • Fås i længder på 2286 mm, 1500 mm, 700 mm som betyder høj...

Membranbioreaktor (MBR)

Xylems membranbioreaktorer (MBR) kombinerer Sanitaire-diffusorbeluftning, dykkede Flygt-mixere og -pumper, WTW- og MJK-instrumentering med Xylems...
Funktioner:
  • Ideel til nykonstruktioner eller opgradering af anlæg, så de overholder de strengere udledningsstandarder, der gælder...

OSCAR procesoptimeringsværktøj

Sanitaire OSCAR procesoptimeringsværktøj er et brugertilpasset integreret software- og hardwaresystem til biologisk processtyring, der bruges sammen...
Funktioner:
  • Måle- og styresystem for spildevandsproces i realtid

  • Beluftningsstyring, næringsstofstyring og biomassestyring

  • Intuitiv...

Silver Series II LP membrandiffusorer med skiver

Den unikke membranform, integreret O-ring og topforsegling med gevindskåret sikringsring, som forhindrer lækage, giver lavere energiforbrug og øget...
Funktioner:
  • Ideel til slam og andre krævende applikationer.
  • Lavtryksversion af Sanitaire Silver Series II-membran
  • Håndterer...

Silver Series II membrandiffusorer med skiver

Xylems Sanitaire Silver-Series II-membradiffusorer med skiver har et unikt slidsmønster og unikke slidsformer, der spreder luftbobler i et ekstremt...
Funktioner:
  • Ideel til luft-on/luft-off-applikationer som SBR’er, aerobe rådnetanke og anoxiske svingzoner samt løbende drift
  • Over 22...
Funktioner:
  • Høj energieffektivitet - permanent magnetsynkron, højhastighedsmotor med nøjagtig hastighedskontrol
  • Støjsvag og...