It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Om Sanitaire

Sanitaire er globalt førende inden for gennemluftning med luftdiffusion og avancerede biologiske behandlingsteknologier. Sanitaire-produkter er siden 1967 blevet brugt til at skabe innovative løsninger til kommunal og industriel spildevandsrensning. Sanitaires udstyr og teknologier er industristandarden og er blevet installeret i tusindvis af samfund og industrier verden over.

Xylems Sanitaire-brand, der blev etableret i 1967, leverer biologiske løsninger til spildevandsrensning til offentlige og industrielle applikationer. Sanitaire leverer et omfattende sortiment, der omfatter gennemluftning med luftdiffusion, iltningsgrøfter, membranbioreaktorer (MBR), luftningstanke med diskontinuert tilførsel (SBR), tromlefiltre og de mest avancerede styringer, der ligger bag effektiv drift. 

Sanitaire anses for et førende brand inden for gennemluftning med luftdiffusion, som er en proces, der fører luft ind i en væske og skaber et aerobt miljø til nedbrydning af organiske stoffer. Det store udvalg af diffusere, herunder membrantypen, keramiske og grove bobler, er veldokumenteret med over 22 millioner enheder installeret på verdensplan. Xylems omfattende applikationsekspertise er til rådighed for at sikre, at der vælges både det rette produkt, og at designet er optimeret til langsigtet driftssikkerhed og lave ejeromkostninger. 

Sanitaires iltningssystemer med brede bånd bruges i applikationer som sandfang og slam, der kræver vedligeholdelsesfrie systemer, som ikke stopper til.

Ved at kombinere Sanitaires gennemluftning med luftdiffusion, Flygt-blanding til nedsænkning og samlet procesapplikation samt instrumentering og processtyring i både nye og eftermonterede applikationer leverer Xylems Sanitaire Bioloop-iltningsgrøft op til 50 % bedre energieffektivitet og kan samtidig tilpasses en lang række flow- og belastningsforhold. 

Xylems Sanitaire MBR-proces kombinerer Sanitaires gennemluftning med luftdiffusion, Flygt-blanding til nedsænkning og dykpumper, WTW- og MJK-instrumentering samt unik procesviden med de Tier 1-membranprodukter, der findes på markedet. Resultatet af dette fleksible biologiske design, og den komplette fjernelse af opslæmmede tørstoffer fra det behandlede vand via ultrafiltreringsmembraner, er bedre spildevandskvalitet, så udledningskravene opfyldes. 

Sanitaire ICEAS Advanced SBR er et biologisk rensningssystem med kontinuerligt flow, som giver mange fordele i forhold til konventionel aktiveret slam og andre SBR'er ved at føre proces, iltning, dekantering og styring sammen i en enkelt behandlingstank. Den er fuldautomatisk og har et fuldstændigt integreret procesdesign, der består af iltningssystemet, blæsere, pumper, mixere, spildevandsdekantere, overvågnings- og kontroludstyr samt et omfattende processtyringssystem.

Sanitaire OSCAR-optimeringen af procesydelsen leverer måling og styring af spildevandsprocessen i realtid for at optimere driften. OSCAR reducerer energiforbrug og stabiliserer samtidig behandlingsprocessen samt opretholder spildevandskvaliteten ved at kombinere overvågningsfunktionen i de mest avancerede sonder og styresystemer til iltning og tørstofopholdstid (SRT). 

Nyhedsmeddelelser

Der er aktuelt ingen pressemeddelelser. Tjek senere for pressemeddelelser.