Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Zwiększanie ciśnienia

Systemy zasilania wody i zwiększania ciśnienia

Instalacje doprowadzające wodę do nowoczesnych budynków wymagają stosowania w nich niezawodnych i energooszczędnych produktów, które dostosowują się do potrzeb i mogą zostać z łatwością podłączone do systemów monitorowania tych budynków. Oferowane przez firmę Xylem produkty i rozwiązania z zakresu doprowadzania wody posiadają właśnie te cechy. Podobnie jak wszystkie produkty firmy Xylem, rozwiązania z zakresu doprowadzania wody spełniają wysokie oczekiwania nowoczesnych klientów związane z niezawodnością, energooszczędnością oraz łatwością instalacji i serwisowania, które przekładają się na maksymalnie ograniczenie kosztów całego cyklu.

Oferta firmy Xylem dla systemów zasilania wody i zwiększania ciśnienia

Systemy pakietowe
Kompletne, gotowe do użycia rozwiązania z jedną lub kilkoma pompami, sterowaniem pomp (stałej lub zmiennej prędkości), nadajnikami ciśnienia i zaworów, wszystkich montowanych na ramach.

Pompy
Pompy odwiertowe, wielostopniowe i końcowe z żeliwa lub stali nierdzewnej o mocy od 0,25 kW do powyżej 300 kW i słupie wody o wysokości powyżej 800 m, aby objąć działaniem od małych do bardzo dużych i wysokich budynków.

Sterowniki pompy
Sterowniki o zmiennej prędkości obrotowej do regulacji wydajności dokładnie do zapotrzebowania.

Uzdatnianie
Systemy UV i ozonowania dla instalacji w linii.

 

Marki
Marki
Flygt logo
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.

Lowara Color Logo
Lowara

Lowara to niezawodne i ekonomiczne rozwiązania do pompowania i cyrkulacji czystej lub brud