It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Budownictwo morskie

Jednym z największych wyzwań stojących przed przemysłem morskim są produkty, w tym pompy odwadniające. Trzeba współpracować z partnerem, który może zapewnić, że wsparcie techniczne dla sprzętu jest dostępne wszędzie tam, gdzie fizycznie znajduje się projekt morski lub jednostka pływająca, niekoniecznie tam, gdzie pierwotnie zainstalowano pompy. To wymaga globalnego, niezawodnego i doświadczonego partnera, jak firma Xylem. Globalny zasięg firmy Xylem upraszcza obsługę dzięki dedykowanemu zespołowi gotowemu do szybkiego działania w celu zminimalizowania jakiegokolwiek wpływu na działania. Możemy wspierać nasze produkty niezależnie od lokalizacji – nie w miejscu, w którym zostały zakupione.

Można wykorzystać nasz zespół do projektowania, instalowania i konserwacji przenośnego sprzętu pompującego, tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny. Dzięki firmie Xylem:

  • Potrzebny jest odpowiedni sprzęt do wykonania pracy. Dzięki rozbudowanej gamie pomp i powiązanego sprzętu nikt nie oferuje szerszego wyboru niż firma Xylem. Aby zapewnić wygodę klientom, oferujemy opcje zakupu, jak i wynajmu.
  • Potrzebny jest niezawodny system, który działa. Ponieważ projektujemy i budujemy nasz własny sprzęt, najlepiej rozumiemy, jak on działa i tworzymy systemy, aby dopasować nasz sprzęt do potrzeb przemysłu morskiego.
  • Potrzebny jest zespół wsparcia zaangażowany w bezpieczeństwo i sukces. Doświadczony zespół z firmy Xylem świadczy kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, instalację i serwis sprzętu. Jesteśmy na każdym kroku procesu wysyłki.

Dla wszystkich zastosowań w budownictwie morskim i transporcie wodnym, firma Xylem ma zespół i pompy gotowe do użycia.

Firma Xylem będzie tam dla Państwa 

Nawet przy wysokiej jakości produktach firmy Xylem mogą Państwo potrzebować części, pompy na wymianę lub dodatkowej wydajności, a od naszego globalnego zespołu dzieli Państwa tylko jeden telefon. Proszę upewnić się, że żądają Państwo usługi, na którą Państwo zasługują, bez względu na to, czy jest to za rogiem, czy po drugiej stronie świata. Wierzymy, że zaczyna się od produktu wysokiej jakości, ale zapewniamy usługi, które są potrzebne do utrzymania bieżącej działalności.

Niezależnie od tego, czy jest to prosty projekt, czy złożony proces, nasi eksperci od zastosowań w przemyśle morskim ocenią Państwa działania, a następnie zidentyfikują odpowiednie rozwiązanie dla Państwa aplikacji. Dzięki sieci sprzedaży i wsparcia na całym świecie, firma Xylem zawsze służy pomocą.

  • Xylem. Niezależnie od tego, czy pomoc jest potrzeba w zakresie:
  • Balast dla barek
  • Awaryjne usuwanie wody zalewowej
  • Wpłukiwanie pali
  • Tymczasowych pomp przeciwpożarowych
  • Odwadniania statków

Globalne wsparcie firmy Xylem jest niekwestionowane na rynku. Niezależnie od tego, czy potrzebne są części zamienne, produkty do wynajęcia, oceny gwarancyjne producenta lub szkolenia produktowe, można na nas polegać. Dajemy pewność niezawodnego zarządzania działaniami morskimi. Niezależnie od portu, który nazywasz domem, możesz liczyć na obecność firmy Xylem.