Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Effluent Pumps

Red Jacket’s effluent pumps are designed for removal of natural or artificial pretreated liquid waste discharge from an onsite sewage treatment system containing solids up to 3/4 inch diameter. All of them are submersible and are available in both manual and automatic models.

60 Hz available in 1/3, 4/10/ 1/2 and 1 HP; capacity as high as 175 GPM and heads to 80 ft.

Sump, Effluent, Sewage Repair Parts – SES REpair Parts Book – RRJSES

SELECTION TOOL

;